シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG636:  アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、1pC電荷注入、100pAリーク、CMOS、±5 V/+5 V/+3 V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG636は、独立に選択可能な2個のCMOS SPDT(シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチから構成されるモノリシック・デバイスです。オン状態で、各スイッチは両方向に等しく導通します。

ADG636は、±2.7V~±5.5Vの両電源、または+2.7V~+5.5Vの単電源で動作します。

このスイッチは、信号範囲全体で±1.5pCと極めて小さい電荷注入を提供し、25℃で10pA(typ)のリーク電流特性を備えています。 さらに、オン抵抗は85Ω(typ)で、チャンネル間同士では2Ω以内でマッチングされています。ADG636は低消費電力ですが、高速なスイッチング速度を持っています。

ADG636はブレーク・ビフォ・メーク・スイッチング動作を行い、14ピンTSSOPパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. 超低電荷注入QINJ:±1.5pC(typ)信号範囲全体
  2. リーク電流:85℃で最大値0.25nA未満
  3. 単電源動作:2.7V~5V、または、両電源動作:±2.7V~±5.5V
  4. 車載温度範囲:-40℃~+125℃
  5. 小型の14ピンTSSOPパッケージ

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 通信システム
  • サンプル・アンド・ホールド・システム
  • リモート給電の装置
  • オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
  • リレーの置き換え
  • 航空電子機器

特長と利点

  • 電荷注入:1pC
  • 電源電圧:±2.7V~±5.5V両電源
  • +2.7V~+5.5V単電源
  • 車載温度範囲:-40℃~+125℃
  • リーク電流:25℃で最大100pA(max)
  • オン抵抗:85Ω(typ)
  • レールtoレール動作
  • 高速なスイッチング時間
  • 消費電力:0.1µW(Typ)未満
  • TTL/CMOS互換入力
  • 14ピンTSSOPパッケージを採用

ADG636機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG636: SPDTスイッチ、CMOS、低チャージ・インジェクション、1pC、デュアル (Rev 0, 05/2002) (pdf)  データシート PDF
ADG636: 1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS ±5 V/+5 V/+3 V Dual SPDT Switch Data Sheet (Rev B, 09/2009) (pdf, 149 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Switch Parametric Search 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG636 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG636YRU-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.82 N  成分表 PCN 購入
ADG636YRUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.84 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG636YRUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入
ADG636YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる