シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG1634:  4.5 Ω RON, Triple/Quad SPDT ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Switches

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADG1633 and ADG1634 are monolithic industrial CMOS (iCMOS®) analog switches comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.

All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An span style="text-decoration: overline;">EN input on the ADG1633 (LFCSP and TSSOP packages) and ADG1634 (LFCSP package only) is used to enable or disable the devices. When disabled, all channels are switched off.

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.


Applications
  • Communication systems
  • Medical systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Relay replacement
  • 特長と利点

    • 4.5 Ω typical on resistance
    • 1 Ω on-resistance flatness
    • Up to 206 mA continuous current
    • ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
    • 3.3 V to 16 V single-supply operation
    • No VL supply required
    • 3 V logic-compatible inputs
    • Rail-to-rail operation
    • ADG1633: 16-lead TSSOP and 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
    • ADG1634: 20-lead TSSOP and 20-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

    Functional Block Diagram for ADG1634
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
    ADG1633/ADG1634: 4.5 Ω RON, Triple/Quad SPDT ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Switches Data Sheet (Rev A, 09/2014) (pdf, 533 kB)  データシート PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG1634 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG1634BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1634BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 5.17 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1634BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる