シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1412:  オン抵抗 最大1.8Ω、±15V/+12V/±5V iCMOS®、クワッドSPSTスイッチ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1411/ADG1412/ADG1413は、iCMOS®プロセス用にデザインされた独立に選択可能な4個のスイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。 このiCMOS (工業用CMOS) は、高電圧 CMOS技術とバイポーラ技術を組み合わせたモジュラー製造プロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかった小型フットプリントで33 V動作が可能な広範囲な高性能アナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、高電源電圧に耐えると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。

オン抵抗プロファイルはアナログ入力の全範囲で非常に平坦であるため、信号のスイッチングでは 優れたリニアリティと低歪みを提供します。 iCMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型計装機器とバッテリ駆動の計装機器に最適なデバイスになっています。

ADG1411/ADG1412/ADG1413は4個の独立なシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1411とADG1412の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。

ADG1411のスイッチはコントロール入力のロジック0に対してターンオンし、ADG1412のスイッチはロジック1に対してターンオンします。ADG1413にはADG1411と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個とロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。

ADG1413は、マルチプレクサ・アプリケーション向けのブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。デザインに固有な低チャージ・インジェクションにより、デジタル入力をスイッチするときの過渡電圧は小さくなっています。

製品のハイライト

  • 全温度範囲で最大オン抵抗が2.6Ω 。
  • 最小の歪み。
  • 超低電力消費電力: 0.03 µW以下。
  • 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用。

アプリケーション

  • 自動テスト装置
  • データ・アクイジッション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル・アンド・ホールド・システム
  • オーディオ信号のルーティング
  • ビデオ信号のルーティング
  • 通信システム
  • リレーの置き換え
  • 特長と利点

    • オン抵抗: 1.5 Ω
    • オン抵抗平坦性: 0.3 Ω
    • オン抵抗のチャンネル間マッチング: 0.1 Ω
    • 各スイッチ当たりの連続電流
      LFCSP パッケージ: 250 mA
      TSSOP パッケージ: 190 mA
    • 動作仕様:+12V/±15V/±5V
    • VL電源が不要
    • 3 Vロジック互換入力
    • レールtoレール動作
    • 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用。

    ADG1412機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG1411/ADG1412/ADG1413: オン抵抗1.5Ω、±15V/+12V/±5V、iCMOS、クワッドSPSTスイッチ (Rev 0, 05/2008) (pdf, 765 kB)  データシート PDF
    ADG1411/ADG1412/ADG1413: 1.5 Ω On Resistance, ±15 V/+12 V/±5 V, iCMOS, Quad SPST Switches Data Sheet (Rev B, 03/2011) (pdf, 906 kB)  データシート PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG1412 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG1412YCPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 TBD Reel, 5000 - $ 2.66 Y  成分表 PCN 購入
    ADG1412YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 TBD Reel, 1500 - $ 2.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1412YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Tube, 96 $ 3.23 $ 3.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG1412YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 TBD Reel, 1000 - $ 3.02 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる