ADG432
製造中LC2MOS 高精度クワッド SPST スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.44
Viewing:
製品情報
- 最大電源電圧定格: 44 V
- アナログ信号範囲: ±15 V
- 低いオン抵抗: 24 Ω以下
- 超低消費電力: 3.9 μW以下
- ブレーク・ビフォア・メーク・スイッチング動作
- TTL/CMOS互換
- 低リーク電流: 0.25 nA以下
- 高速なスイッチング時間
- tON <165 ns
- tOFF <130 ns
- DG411/DG412/DG413プラグイン置換品
- 16ピンのDIP、SOICパッケージ
ADG432は、4個の独立に選択可能なスイッチから構成されるモノリシックCMOSデバイスです。これらのデバイスは、低消費電力、高速度スイッチング、低いオン抵抗を提供する強化されたLC2MOSプロセスを採用してデザインされています。
ADG432スイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになります。各スイッチはオン時に等しく両方向に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まで拡張されています。スイッチはすべてマルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG432BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG432BRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| ADG432BRZ | 製造中 | |
| ADG432BRZ-REEL | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG432BRZ | 製造中 | |
| ADG432BRZ-REEL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG432BRZ | 製造中 | |
| ADG432BRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
ADG432に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める