シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV3226:  アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×16、750MHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV3226 / ADV3227 は高速16×16のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリクスです。これらのデバイスは-3dBの信号帯域幅は750MHzを超える性能を提供し、チャンネルの切り替え時間は、1%にセトリングするのに、20ns以下ですみます。

ADV3226 / ADV3227は、16個の独立した出力バッファを含んでおり、これによって、クロスポイント出力をパラレル結合できるように高インピーダンス状態にし、出力バス負荷からチャンネルを分離保護します。ADV3226は+1のゲインでADV3227は+2のゲインを備えています。これら両者は±5Vの電源で動作し、消費電流は、アイドル状態で、わずか118mA(ADV3226)、133mA(ADV3227)です。チャンネル・スイッチはシリアル・デジタル制御を介して制御され、この制御はいくつかのデバイスのデイジーチェーンにも適応でき、またパラレル制御を介して個々の出力のアップデートを、アレイ全体を再プログラミングすることなく、行うことが出来ます。

ADV3226 / ADV3227は、100ピンLFCSPCパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • 高速信号のルーティング:
    ビデオ信号(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    圧縮ビデオ信号(MPEG、ウエーブレット)
    3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
  • データ通信
  • テレコミュニケーション

特長と利点

  • 16×16、高速、非ブロッキング・アレイ
  • AD8114 / AD8115とピン・アウトおよび機能的に同等
  • 完全ソリューション
    バッファされた入力、
    プログラマブルな高インピーダンス出力、
    16個の出力アンプ内蔵、
    G=+1(ADV3226)、
    G=+2(ADV3227)
    150Ω負荷をドライブ可能
  • ±5Vで動作
  • 低消費電力:1.3W
  • 優れたAC性能
    -3dB帯域幅:
    200mV p-p:
    820MHz(ADV3226)、
    750MHz(ADV3227)、
    2V p-p:
    600MHz(ADV3226)、
    750MHz(ADV3227)、
    スルーレート:
    2150V/μs(ADV3226)、
    2950V/μs(ADV3227)
  • シリアルまたはパラレルによるスイッチ・アレイのプログラミング
  • 12mm×12mmの100ピンLFCSPを採用

ADV3226 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV3226/ADV3227: 700 MHz, 16 × 16 Analog Crosspoint Switch Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 386 kB)  データシート PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV3226 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV3226 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV3226-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 395.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる