シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADN4670:  LVDSクロック・ドライバ、1:10、プログラマブル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADN4670は低電圧差動シグナリング(LVDS)のクロック・ドライバで、1つの差動のクロック入力信号を10個の差動クロック出力に拡張することが出来ます。この製品はシンプルなシリアル・インターフェースを使ってプログラム可能で、2つのクロック入力の1つ (CLK0/CLK0 またはCLK1/CLK1) を選択でき、差動出力(Q0/Q0~Q9/Q9) のいずれの出力もイネーブルまたはディセーブル(トライステート)にすることが出来ます。ADN4670は、50Ωのトランスミッション・ライン環境で使うように設計されています。

イネーブル入力ENがハイのとき、デバイスはシフトレジスタにクロッキングされる11データ・ビットによってプログラムされます。最初の10ビットは出力がイネーブルかどうかを決め(0=ディセーブル、1=イネーブル)、11番目のビットでクロック入力(0=CLK0、1=CLK1)を選びます。12番目のクロック・パルスは、シフトレジスタからコントロール・レジスタにデータを転送します。

ADN4670は工業用温度範囲にわたって完全仕様化されており、32ピンのLFCSPパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • クロック分配ネットワーク
  • 特長と利点

    • 低出力スキュー:30ps(typ)以下
    • 1つの差動クロック入力を10個のLVDSクロック出力に分配
    • プログママブル性:2つの差動クロック入力のうち1つを選択可能(CLK0、CLK1)、 差動クロック出力を個々にイネーブル/ディセーブルに設定可能
    • 信号レート:最大1.1GHz(typ)
    • 電源電圧範囲: 2.375 V~2.625 V
    • ±100 mVの差動入力スレショールド
    • レールtoレールの入力コモンモード範囲
    • パワーダウン期間でI/Oピンはフェール・セーフVDD= 0 V
    • 小型32ピンLFCSPパッケージを採用
    • 工業用動作温度範囲:-40℃~+85℃

    ADN4670 機能ブロック図
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
    ADN4670: Programmable Low Voltage 1:10 LVDS Clock Driver (Rev A, 01/2012) (pdf, 164 kB)  データシート PDF
    AN-1177: LVDS/M-LVDS 回路の実装ガイド  (pdf, 574 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
    ADN4670 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN4670BCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.1mm exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 6.47 $ 5.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADN4670BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.1mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 5.50 Y  成分表 PCN 購入
    ADN4670BSTZ 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 32 工業用 Tray, 250 $ 6.47 $ 5.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADN4670BSTZ-REEL7 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 32 工業用 Reel, 500 - $ 5.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる