シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9508:  クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9508は、システム性能を最大化させるために低ジッタ性能を強化し、設計内でのクロック・ファンアウト機能を提供します。この製品は、厳しい位相ノイズと低ジッタを必要とするデータ・コンバータのクロックのようなアプリケーションにとって利点があります。

このデバイスは4つの独立した差動クロック出力を備えており、各タイプのロジック・レベルが可能となっています。可能なロジック・タイプには、LVDS(1.65GHz)、HSTL(1.65GHz)および1.8V CMOS(250MHz)があります。1.8V CMOS出力モードでは、1つの差動出力は、2つのシングルエンド信号に成ります。CMOS出力は、動作用電源電圧に関係なく、1.8Vのロジック・レベルとなります。

各出力は、プログラマブルな分割器を持っており、これはバイパスすることもでき、または最大1024までの整数によって分割設定することができます。更にAD9508は、出力間の荒い位相調整をサポートします。

このデバイスは、またパワーアップ時に、SPIまたは I2Sからのプログラムの必要なしで、種々の固定された構成をピンで構成することもできます。

AD9508は、24ピンLFCSPパッケージを採用し、3.3Vまたは2.5Vのどちらかの単電源で動作させることができます。温度範囲は-40℃~+85℃です。

アプリケーション

  • 低ジッタ、低位相ノイズのクロック分配
  • 高速のADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEなどのクロッキング
  • 高性能ワイヤレス・トランシーバ
  • 高性能計装機器
  • ブロードバンド・インフラストラクチャ

特長と利点

  • 1.65GHzの差動クロック入力 / 出力
  • 10ビットのプログラマブルな分割器、1~1024の整数
  • 最大4チャンネルの差動出力、または8チャンネルのCMOS出力
  • ピン・ストラッピングによる、パワーアップ時のハードウェア・プログラミングが可能
  • ランダム広帯域ジッタ:115fs rms未満
  • 追加出力ジッタ:41fs rms(12kHz~20MHz)
  • 優れた出力―出力間のアイソレーション
  • 全出力の自動同期機能
  • 電源電圧:2.5Vまたは3.3V
  • 強化電源供給のための内部LDO安定化電源内蔵
  • 出力―出力間遅延粗調整用の位相オフセット選択
  • 3種のプログラマブル出力のロジック・レベル:LVDS、HSTLおよび1.8V CMOS
  • シリアル制御ポート(SPI / I2S)またはピン・プログラマブル・モード
  • 省スペースの24ピンLFCSPを採用

AD9508 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9508 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9508BCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Tray, 490 $ 5.00 $ 4.25 Y  成分表 PCN 購入
AD9508BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 1500 $ 5.00 $ 4.25 Y  成分表 PCN 購入
AD9508SCPZ-EP 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Tray, 490 $ 7.50 $ 6.38 Y  成分表 PCN 購入
AD9508SCPZ-EP-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 1500 - $ 6.38 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9508 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9508/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる