ADRF6755
新規設計に推奨直交変調器、100MHz~2,400MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.98
製品情報
- フラクショナル―N PLLとVCOを集積したI/Q変調器
- ゲイン制御スパン:47dB、1dBステップ
- 出力周波数範囲:100MHz~2,400MHz
- 1dB出力コンプレッション:8dBm@LO=1,800MHz
- 出力IP3:20.5dBm@LO=1,800MHz
- ノイズ・フロア:-161dBm/Hz@LO=1,800MHz
- ベースバンド変調帯域幅:600MHz(3dB)
- 出力周波数分解能:1Hz
- SPIとI2C互換のシリアル制御ポート
- 電源電圧:5V/380mA
ADRF6755は、直交復調器、周波数シンセサイザおよびプログラマブル減衰器が高密度に集積されています。このデバイスは、衛星、携帯およびブロードバンドなどの通信で使われる100MHz~2,400MHzの周波数範囲での動作をカバーしています。
ADRF6755変調器は、1Hz以上の分解能を提供する、内蔵VCOを伴う、高密度フラクショナル―N周波数シンセサイザ・モジュールと1dBステップでデジタル的に制御される47dBの減衰器を含んでいます。
全ての内蔵レジスタの制御は、SPIまたはI2Cインターフェースを介します。このデバイスは単電源4.75V~5.25Vの電源電圧範囲で動作します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADRF6755ACPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADRF6755ACPZ-R7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| ADRF6755ACPZ | 製造中 | |
| ADRF6755ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。