ADRF6755

新規設計に推奨

直交変調器、100MHz~2,400MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • フラクショナル―N PLLとVCOを集積したI/Q変調器
  • ゲイン制御スパン:47dB、1dBステップ
  • 出力周波数範囲:100MHz~2,400MHz
  • 1dB出力コンプレッション:8dBm@LO=1,800MHz
  • 出力IP3:20.5dBm@LO=1,800MHz
  • ノイズ・フロア:-161dBm/Hz@LO=1,800MHz
  • ベースバンド変調帯域幅:600MHz(3dB)
  • 出力周波数分解能:1Hz
  • SPIとI2C互換のシリアル制御ポート
  • 電源電圧:5V/380mA
ADRF6755
直交変調器、100MHz~2,400MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵
ADRF6755 Functional Block Diagram ADRF6755 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF6755

ADRF6755 Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADRF6755 300 MHz to 2310 MHz I/Q Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO.

EVAL-ADRF6755
ADRF6755 Evaluation Board
EVAL-ADRF6755SDZ - Angle View EVAL-ADRF6755SDZ - Top View EVAL-ADRF6755SDZ -Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品