AD831: ミキサー、500MHz、低歪み、高性能
AD831は、低歪み、広ダイナミックレンジのモノリシック・ミキサーです。HFおよびVHFのレシーバでのRFからIFへのダウンコンバージョン、DMR基地局の第2ミキサー、ダイレクトからベースバンドへの変換、直交変復調、超音波イメージングのドップラー信号のシフト検出などの用途に適しています。ミキサーはLOドライバとローノイズ出力アンプを内蔵し、消費電力と3次インターセプト・ポイントはいずれもユー ...続きを見る
AD831: ミキサー、500MHz、低歪み、高性能
製品概要
AD831は、低歪み、広ダイナミックレンジのモノリシック・ミキサーです。HFおよびVHFのレシーバでのRFからIFへのダウンコンバージョン、DMR基地局の第2ミキサー、ダイレクトからベースバンドへの変換、直交変復調、超音波イメージングのドップラー信号のシフト検出などの用途に適しています。ミキサーはLOドライバとローノイズ出力アンプを内蔵し、消費電力と3次インターセプト・ポイントはいずれもユーザ設定が可能です。
AD831は、-10dBmのLO電力入力で+24dBmの3次インターセプト・ポイントを実現します。このためシステム・パフォーマンスが向上するほか、高消費電力のLOドライバの必要性やそれに付随するシールドや分離の問題がなくなることから、システム・コストが受動ミキサーよりも低くなります。
RF、IF、およびLOの各ポートには、±5Vの電源で動作している場合はDCまたはACで、単電源(9V以上)で動作しているときはACで結合できます。ミキサーは最大500MHzのRF入力とLO入力で動作します。
IF出力は、差動電流出力またはシングル・エンド電圧出力が可能です。差動出力は一対のオープンコレクタから得られ、トランスまたはコンデンサのAC結合によって250MHzの出力帯域を提供します。ダウンコンバージョンを行う際には、これらの出力の間に1つのコンデンサを接続することでローパス・フィルタを形成し、ミキサーのコアにおいて高調波を直接低減することで出力に対するフィルタリングを簡素化します。直交振幅変調器またはイメージ除去ミキサーに使用するときは、AD831を2個接続することで両者の差動電流出力が合成できます。
内蔵のローノイズ・アンプはシングル・エンド電圧出力を行い、フィルタ、50Wアンプ入力、A/Dコンバータなどの低インピーダンス負荷を駆動できます。小さい信号帯域は200MHzを超えます。OUTピンとFBピンの間に抵抗器を1個接続することで、ゲインを設定できます。アンプのDCオフセットが小さいため、AD831は、ダイレクトからベースバンドへの変換や直交振幅復調などの直接結合のアプリケーションに使用することができます。
AD831のSSBノイズ・フィギュアは、出力アンプと最適ソース・インピーダンスを使用した場合、70MHzで10.3dBです。受動ミキサーと異なり、挿入損失がなく、外付けのダイプレクサや受動的な終端は必要ありません。
バイアスがプログラム可能であることから、1dB圧縮ポイントと3次インターセプト・ポイントを下げて消費電力を低減することができます。この機能により、ダイナミックレンジと消費電力のトレードオフが可能になります。たとえばセルラ基地局や双方向無線の基地局で第2ミキサーとして使用した場合でも消費電力の低減が可能であり、受動的なソリューションに比べて大きな性能向上を図ることができます。
- 英語データシート Rev C, 06/2003 (pdf 550kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 2重バランスのミキサ
- 低歪み
+24dBmの3次インターセプト(IP3)
+10dBmの1dB圧縮ポイント - 低いLOドライブ特性:-10dBm
- 消費電力をプログラム可能
- 帯域幅
500MHzのRFおよびLO入力帯域幅
250MHzの差動電流IF出力
DCから200MHzのシングル・エンド電圧IF出力 - 単一またはデュアル電源動作
すべてのボートをDCカップリング
最低周波数限度なし-DCから動作
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
ミキサー、500MHz、低歪み、高性能
Functional Block Diagram for AD831
ADL5360 - Dual 900 MHz Balanced Mixer with Low Side LO Buffer, IF Amp, and RF Balun
| Part# | RF Frequency (MHZ) | IF Frequency (MHz) | LO Frequency (MHz) | LO Drive (dBm) | Conversion Gain (dB) | IP3 (dBm) | P1dB (dBm) | NF (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD831 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | +9V to +11V | 100 | $6.83 |
| AD8342 | LF to 2400 | LF to 2400 | LF to 2400 | 0 | 3 | 24 | 8.5 | 12 | +4.75V to +5.25V | 97 | $3.59 |
| AD8343 | dc to 2500 | dc to 2500 | dc to 2500 | -10 | 7 | 16.5 | 2.8 | 14 | +4.5V to +5.5V | 50 | $3.67 |
| AD8344 | 400 to 1200 | 70 to 400 | 470 to 1600 | 0 | 4.5 | 24 | 8.5 | 10 | +4.75V to +5.25V | 84 | $3.59 |
| ADL5350 | LF to 4000 | LF to 4000 | LF to 4000 | +4 | - | 25 | 19 | 6.5 | +2.7V to +3.5V | 19 | $2.39 |
| ADL5356 | 1700 to 2200 | 50 to 450 | 1400 to 2100 | - | 8 | 26 | 11 | 10 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5358 | 700 to 1000 | 50 to 350 | 750 to 1450 | - | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5360 | 700 to 1000 | 40 to 450 | 250 to 960 | 0 | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5390 | 20 to 2400 | 230 | 20 to 2400 | - | 3.5 | 25 | 13 | 21 | +4.75V to +5.25V | 130 | $7.59 |
| ADL5391 | dc to 2000 | - | - | - | 1 | 14 | 13.2 | - | +4.5V to +5.5V | 135 | $4.95 |
| ADL5802 | 100 to 6000 | LF to 600 | 100 to 6000 | 0 | 1.5 | 27 | 12 | 11 | +3.3V to +5V | - | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD831 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD831AP | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | $9.02 | 03/27/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD831AP-REEL | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | - | 03/27/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD831AP-REEL7 | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | - | 03/27/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD831APZ | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 |