シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5511:  エンベロープ&RMS検出器、DC~6GHz、TruPwr™

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5511は、RFのエンベロープとTruPwr™RMS値の検出器です。エンベロープの出力電圧は、電圧値として提供され、この値は入力信号のエンベロープに比例します。RMS出力電圧は、入力信号のピーク値と平均値の比とは無関係な値です。

RMS出力は、900MHzで1.9V/Vrmsの変換ゲインを持った、直線的なV/V電圧です。エンベロープ出力は900MHzで1.46V/Vの変換ゲインを持っており、内部の1.1Vリファレンス電圧(EREFピン上に出力される)を基準としています。

ADL5511は、最大130MHzまでのエンベロープ帯域幅を持った、DC~6GHzの信号で動作することができます。

正確なエンベロープ値はRF信号のパワー・アンプ(PA)の直線化として使うことができ効率を改善し、rms値の出力はrmsパワーの測定値として使うことができます。高いrms精度と高速なエンベロープの応答性は、CDMA2000、W-CDMAおよびLTEシステムで使われているような高いピーク値/平均値比を持つ、ブロードバンド信号のエンベロープ検出とパワ-計測にとって、特に有用です。

ADL5511は-40℃~+85℃で動作し、16ピン3mm×3mmのLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • W-CDMA、CDMA2000、LTEおよびその他のコンプレックス波形のRMSパワーとエンベロープの検出
  • パワー・アンプの直線化をベースとするドレイン・モジュレーション
  • エンベロープ・トラッキング手法を採用したパワー・アンプの直線化

特長と利点

  • 入力電圧に比例した、エンベロープ・トラッキングRF検出出力
  • 独立したTruPwr-rms出力
  • バランおよび外部チューニング回路は不要
  • 優れた温度安定性
  • 入力パワーのダイナミック・レンジ:47dB
  • 入力周波数範囲:DC~6GHz
  • エンベロープ帯域幅:130MHz
  • エンベロープ遅延:2ns
  • 単電源動作:4.75V~5.25V
  • 電源電流:21.5mA
  • パワーダウン・モード:130μW

機能ブロック図 for ADL5511

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5511: DC to 6 GHz Envelope and TruPwr RMS Detector Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 435 kB)  データシート PDF
UG-312: ADL5511-EVALZ: Evaluation Board  (pdf, 140 kB) ユーザー・ガイド PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5511 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5511-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる