工業用 イーサネット (Ethernet)

工業用イーサネット(Ethernet)システムには、高度な確定性と信頼性が求められます。多くのファクトリー・オートメーション・アプリケーションでは、従来のシリアル式「フィールドバス」接続の代わりに イーサネット が使われるようになっています。これは イーサネット が高い帯域幅を持ち、企業ネットワークとリンクできるからです。ただ、イーサネット には本質的に、フィールドバス・システムのような確定的な応答性がありません。

この制約を解消するために、工業分野の主要 OEM は固有の イーサネット プロトコルを定義し、それがオープン標準として広く利用されるようになりました。PROFINET、Ethernet/IP、EtherCAT、ModbusTCP、その他いくつかのプロトコルがあります。一部のプロトコルは標準 TCP/IP イーサネット ネットワークと完全な互換性がありますが、その他のものは、確定的な応答を実現するためにデータ・リンク層、ネットワーク層、またはトランスポート層(OSI モデルの 2 ~ 4 層)に変更を加えます。これらのプロトコルは標準 イーサネット と共存できますが、各プロトコル間に確定的な応答による相互運用性はありません。

工業用 イーサネット への対応が求められる製品を設計する場合、さまざまな標準との互換性をもつリファレンス設計を選択することが重要です。さらに、TSN のような将来の機能拡張に対応するために、ソリューションを更新できるかどうかという点も考慮しなければなりません。

machine-line_u889

fido5000:ワンチップで
多数のイーサネット・プロトコルを

1 つの製品で、モーション・コントロールや安全性など、アプリケーションにおける非常に厳しいリアルタイム要求を満たすことができます。将来のTSNベースの工業用イーサネット・アプリケーションのニーズに対応する方法をご紹介いたします。

詳細ページ(英語)

ビデオ:ノード技術における
確定性の価値(英語)

工場の機器のノードに確定性を与え、ネットワーク・トラフィックの影響を心配しないですむ技術について説明します。

fido5000 REM スイッチ

あらゆるプロセッサとスタックに 1 つのスイッチで対応 — 驚異の性能
fido5000 REM スイッチは主要な工業用イーサネット・プロトコルにすべて対応しています。どんなプロセッサにも接続でき、極めて多様なフィールド・デバイスや制御アプリケーションを構成することができます。fido5000 REM スイッチは、ARM® CPU やアナログ・デバイセズの fido1100® 通信コントローラなど、あらゆるプロセッサに接続できる2 ポートの組込みイーサネット・スイッチです。ハードウェア・アーキテクチャにアナログ・デバイセズの PriorityChannel™ 技術を採用し、ソフトウェア・ドライバもこれに対応しています。fido5100fido5200 は、PROFINET Class C(IRT)および Class B(RT)、EtherNet/IP(DLR ありとなし)、Modbus TCP、SERCOS、POWERLINK の各プロトコルに対応しています。fido5200 は、さらに EtherCAT にも対応しています。REM スイッチには各プロトコル用のソフトウェア・ドライバが付属しており、このAPIによって任意のフィールド・デバイスやコントローラのプロトコル・スタックと統合できます。アナログ・デバイセズは、当社の RapID プラットフォームを使い、各プロトコルを支援する工業団体においてREM とそのソフトウェア・ドライバの認定を行っています。


Integrated with ADI’s PriorityChannel™ Technology


affiliate-logos-all


webinar-spotlight-imageウェブキャスト: アナログ・デバイセズの REM スイッチを使用したリアルタイム POWERLINK(英語)

従来の自動化システムでは I/O、モーション・コントロール、安全デバイスに異なるフィールドバスを使用するため、それぞれ異なる統合化の方法を用いることになります。POWERLINK は、BSD ライセンスによるオープン・ソースのマスター/スレーブ/安全ノードのスタックとネットワーク構成ツールを使用して、イーサネット上にある全デバイスの確定的通信を実現できる唯一の技術です。アナログ・デバイセズの プログラマブル REM スイッチを使用することで、あらゆるホスト・プロセッサでコスト効果の高い POWERLINK 設計ができます。

視聴ページ(個人情報の登録が必要になります)

Section Divider
Part Number Description
fido5100BBCZ REM Switch, 144 FBGA, RoHS
fido5200BBCZ REM Switch with EtherCAT, 144 FBGA, RoHS
fido2100PLQ128IR0 3-Port Industrial Ethernet Switch with IEEE 1588 & DLR, 128 LQFP RoHS
fido2100BGA128IR0 3-Port Industrial Ethernet Switch with IEEE 1588 & DLR, 128 TFBGA RoHS
RapID-NI-V2005 RapID Platform - EtherNet/IP Network Interface Module for DLR (UART)
RapID-NI-V2007 RapID Platform - PROFINET with IRT Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2008 RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2009 RapID Platform - EtherNet/IP with DLR Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2010 RapID Platform - SERCOS Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2011 RapID Platform - POWERLINK Network Interface Module (UART)
RapID-NI-V2105 RapID Platform - EtherNet/IP Network Interface Module for DLR (Parallel)
RapID-NI-V2107 RapID Platform - PROFINET with IRT Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2108 RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2109 RapID Platform - EtherNet/IP with DLR Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2110 RapID Platform - SERCOS Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2111 RapID Platform - POWERLINK Network Interface Module (Parallel)
RapID-NI-V2112 RapID Platform - ModbusTCP Network Interface Module (Parallel)
RapID-NIEK-V0004 RapID Platform - Network Interface Evaluation Kit
RapID-TSNEK-V0001 RapID Platform - TSN Evaluation Kit