AD9983A

製造中止

高性能の8ビット・ディスプレイ・インターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 8ビットA/Dコンバータ
  • 140MSPSの最大変換レート
  • 140MSPSで低PLLクロック・ジッタ
  • 自動ゲイン・マッチング
  • 自動オフセット調整
  • 2:1の入力マルチプレクサ
  • 専用ピンまたはシリアル・レジスタによるパワーダウン
  • 4:4:4、4:2:2、DDRの出力フォーマット・モード
  • 可変出力駆動強度
  • 奇数 / 偶数フィールドの検出
  • 外部クロック入力
  • 水平同期出力の再生

AD9983Aは全機能内蔵型8ビット、140MSPS、モノリシックのアナログ・インターフェースで、YPbPrビデオ信号とRGBグラフィックス信号を取り込むために最適化されています。140MSPSのエンコード・レート性能と300MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、あらゆるHDTVビデオ・モード(最大720p / 1080i)とSXGA(75Hzで1280×1024ピクセル)までのグラフィックス解像度に対応します。

AD9983Aは、内部電圧リファレンスを備えた140MHzのトリプルA/Dコンバータ(ADC)、PLL、プログラマブル・ゲイン、オフセット、クランプ制御回路を内蔵しています。別に用意するものは1.8V電源とアナログ入力のみです。スリーステートのCMOS出力は、1.8~3.3Vの電源で動作します。

AD9983AのオンチップPLLは、3レベル同期信号(YPbPrビデオの場合)または水平同期信号(RGBグラフィックスの場合)からサンプル・クロックを生成します。サンプル・クロック出力の周波数レンジは10~140MHzです。PLLは、内部コースト生成機能によって同期入力が存在しない場合に出力周波数を維持します。32ステップのサンプリング・クロック位相調整が可能です。出力データ、同期、クロック位相の関係を一定に保ちます。

自動オフセット調整機能をイネーブルにすれば、信号の基準レベルを自動的に復元でき、また3つのチャンネル間のオフセット差を自動的にキャリブレーションできます。自動チャンネル間ゲイン・マッチング機能をイネーブルにすれば、3つのチャンネル間のゲイン・ミスマッチを最低限に抑えることができます。

AD9983Aは、コンポジット同期 / 同期オン・グリーンのアプリケーション向けに完全な同期信号処理を実行できます。クランプ信号は内部で生成することも、CLAMP入力ピンを介して外部から供給することも可能です。

AD9983Aは先進的なCMOSプロセスで製造されており、省スペースの80ピン鉛フリーLQFP表面実装プラスチック・パッケージで提供しています。0~+70℃の温度範囲で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • アドバンスドTV
  • プラズマ・ディスプレイ・パネル
  • LCD TV
  • HD TV
  • RGBグラフィックス信号処理
  • LCDモニタおよびプロジェクタ
  • スキャン・コンバータ

AD9983A
高性能の8ビット・ディスプレイ・インターフェース
AD9983A Functional Block Diagram AD9983A Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD9984A 製造中 高性能の10ビット・ディスプレイ・インターフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD9983A
AD9983A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品