超ローノイズかつ高精度の電圧リファレンス・シリーズ「ADR45XX」を発表

・高精度アプリケーション向け
・購入しやすい価格帯
20120501_ADR4525_PR.jpg

東京 (2012年05月01日) - アナログ・デバイセズ社は、本日、ノイズ特性、出力電圧初期精度、良好な温度係数(TC)、優れた長期安定性、これらの全てにおいて業界最高レベルの電圧リファレンス・シリーズADR45xx」を発表しました。このADR45xxは極めて購入しやすい価格帯になっています。ADR45xx電圧リファレンス・シリーズは、データ・アクイジション・システム、計測機器、プロセス制御、および自動車用バッテリ監視システムなどで用いられる、高分解能のデータ・コンバータや、高精度なアプリケーションに最適です。

経時変化や温度変動に対して高い精度を維持することは、高精度なアプリケーションにおいて必須な要件です。ADR45xxは0.5ppmの低周波ノイズ、-40℃~+125℃の全動作温度範囲において2ppm/℃(max)の温度係数、および1000時間あたりわずか25ppmの長期ドリフト(typ)という性能により、この要求に応えることができます。さらに静止電流950μA(max)および3.45ドルという価格(1,000個購入時、米国での参考価格)であるため、コストが限られた携帯型機器の設計にも最適です。5ppm/℃のAグレード・バージョン※1は2.45ドルで供給しています。
(※1:Aグレード・バージョン:TC:5ppm/℃, Bグレード・バージョン:TC:2ppm/℃)

ADR45xx電圧リファレンスの主な特長

  • 温度係数(TC):2ppm/⁰C(max)
  • 出力ノイズ(0.1~10Hz):出力電圧2.048V(typ)品で1μVP-P 以下
  • 出力電圧初期精度:±0.02%(max)
  • 入力電源電圧範囲:3V~15V
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 出力電流:+10mA(ソース)-10mA(シンク)
  • 低い静止時動作電流:950μA(max)
  • 低いドロップアウト電圧:300mV @2mA(出力電圧が3V以上の場合)

価格、供給、および関連製品について

下記表中の価格は、米国での販売価格です。

製品 出力電圧 (V) サンプルおよび 量産出荷 1,000個受注時の単価 Bグレード (TC:2ppm/⁰C) 1,000個受注時の単価 Aグレード (TC:5ppm/⁰C) パッケージ
ADR4520 2.048 出荷中 3.45ドル 2.45ドル SOIC-8
ADR4525 2.500 出荷中 3.45ドル 2.45ドル SOIC-8
ADR4530 3.000 出荷中 3.45ドル 2.45ドル SOIC-8
ADR4533 3.300 出荷中 3.45ドル 2.45ドル SOIC-8
ADR4540 4.096 出荷中 3.45ドル 2.45ドル SOIC-8
ADR4550 5.000 出荷中 3.45ドル 2.45ドル SOIC-8

ADR45xx電圧リファレンス・シリーズは、ADIの「AD7685」、「AD7982」、「AD7988-1/-5」などの低消費電力かつ高精度な、様々なA/Dコンバータや、「AD5780」や「AD5764」などのD/Aコンバータと組合せて動作させるのに適しています。

【詳細情報】
ADIの電圧リファレンス製品選択・評価ウィザード

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる