産業用機器向けの高精度ジャイロセンサー2製品を発表

高精度ジャイロセンサー「ADIS16135」と慣性計測ユニット(IMU)「ADIS16385」
ADIS16135_385

東京 (2010年06月10日) -

アナログ・デバイセズ社(NYSE:ADI)は、高集積高精度MEMS慣性センサーであるiSensor®モーション・センサーシリーズを拡張し、高精度ジャイロセンサー「ADIS16135」慣性計測ユニット「ADIS16385」を発表しました。両製品は産業機器向けで、高精 度の慣性センサーを集積化することで、プラットフォームの安定化や、より精密なナビゲーション、コントロール機能を容易に実現します。

産業システムの設計では、プラットフォームの安定化やナビゲーション、また高精度計測や診断を、複数のセンサー入力で行っています。産業機器は衝撃や振動が多く、 温度範囲も広い厳しい環境での使用に耐えるため、複数のセンサーを用いて補正をかけるのが普通です。システム設計者は、従来からあるアプリケーションや新しいアプリ ケーションにおいて、このような複雑なシステム設計を簡素化しつつコストを低減しなければならない、という課題に直面しています。ADIがあらたに投入した2種類の高集 積高精度MEMS慣性センサーは、インダストリアル・グレード(<10度/時間)のジャイロセンサー性能と、業界で高い評価を得ているiSensor技術を組み合わせたもの で、さらに出荷時にキャリブレーション(校正)を行うことで、このような設計者の課題を解決するソリューションとなっています。

ADIS16135高精度ジャイロセンサーとADIS16385 慣性計測ユニットは、いずれもADIのiMEMS®慣性センサー技術を採用することで、6°/h(度/時間)という 卓越したバイアス安定性と0.75°/√hというアンギュラー・ランダム・ウォーク性能を提供します。完全に工場でキャリブレーションすることで、16ppm/℃というすぐれた感度 の温度特性と、-40℃から+85℃という広い温度範囲での毎秒0.003度(0.003°/s)以内というバイアス安定性を実現します。両製品はセンサー内部での補正 機能に加えて、SPI(シリアル・パラレル・インターフェース)通信による各レジスタへのアクセスを提供します。ADIS16135高精度ジャイロセンサーとADIS16385 慣性 計測ユニットは、カメラの安定化、アンテナ・アラインメント、ダウンホール・ドリル、工場ロボット、さらに船舶、航空機、自動車、農業用機械のGPSナビゲーションなど、広範 な産業用および計測機器アプリケーションに適しています。

ADIS16135 iSensor高精度ジャイロセンサーについて
ADIS16135は高性能の1軸デジタル・ジャイロセンサーで、測定範囲は±300°/s、ノイズ・レベルは0.0122°/s/√Hzと低く、しかも4.85Vから5.15Vの単電 源を用いて335Hzという広い帯域幅で動作します。温度と電圧ドリフトについては、工場でキャリブレーションされており、僅か0.03°/s/gという優れたリニア加速感度 を提供します。また、ADIS16385やその他のADIS1636x シリーズ製品を含むすべてのiSensor製品とインターフェース互換になっているので、容易に置き換え可 能です。

ADIS16385 iSensor 慣性計測ユニットについて
ADIS16385は、±300°/sの3軸ジャイロセンサーと±5gの3軸加速度センサーを集積した完全な慣性計測ユニットです。アプリケーションの観点からもっとも多く使わ れるZ軸に、6°/hというインダストリアル・グレードの性能を提供し、XおよびY軸にも十分な性能を提供する、価格と性能のバランスがとれたソリューションです。 ADIS16385慣性計測ユニットとADIS16135高精度ジャイロセンサーは、ユーザ・コンフィギュレーション可能な内部フィルタ機能と複数の条件監視オプションを集積し ています。

価格、性能と補完製品について
ADIS16135高精度ジャイロセンサーとADIS16385 慣性計測ユニットは、ADIの既存製品「ADIS1635x」、「ADIS1636x」および「ADIS1640x」とインターフェース互換になっています。両デバイスとも-40℃から+105℃の温度範囲にわたって動作します。

下記表中の価格は、米国における販売価格です。

製品 供給 動作温度範囲
Range
1,000個受注時の単価 パッケージ
ADIS16135 量産中 -40° C ~+105° C 499.00ドル 36 mm x 44 mm x 14 mm
モジュールパッケージ
ADIS16385 サンプル出荷中 -40° C ~ +105° C 869.00ドル 36 mm x 47 mm x 39 mm
モジュールパッケージ

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

iSensorおよびiMEMSはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる