東京 (2009年05月27日) -
アナログ・デバイセズ(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、低ノイズの電源を必要とする低入力電圧・低出力電圧動作向けに最適化された、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)5種「ADP1740」、「ADP1741」、「ADP1752」、「ADP1753」と「ADP1754」を発表しました。これらの低Vinシングルレール入力LDOは、負荷電流範囲800mA、1.2Aおよび2Aに対応し、変換効率の改善と優れたPSSR(電源電圧変動除去比)を実現して高性能シグナル・チェーンをサポートします。また医用画像機器やサーバ、インフラストラクチャ、オフィス・オートメーション、産業用アプリケーションの設計者は、これらの新デバイスを使用することで部品点数の削減と熱的性能の改善が可能となり、低ノイズでかつ信頼性の高い、より小型のソリューションを開発できます。
アナログ・デバイセズ社 マーケティング・マネージャ、ウォルト・ハインザー(Walt Heinzer)は次のように述べています。「医用および産業用アプリケーションに携わる回路設計者は、エネルギー利用の効率化だけでなく、よりクリアなバイアス・レールを提供する、高信頼性で低ノイズのレギュレータ・ブロックを必要としています。ADIの新しい5種のLDOはこれらのアプリケーション向けに設計されたもので、100kHzで-60dBのPSSR、2Aで160mVのドロップアウト性能を提供しながら1.6Vから3.6Vの入力を直接変換します。新しいLDOは、高分解能データ・アクイジション・システムやその他のさまざまな高性能シグナル・チェーンのターゲット仕様の容易な達成を可能とします」
節電とレイアウトの簡素化について
ADP174xとADP175xファミリーは、既存の多くのLDOが最低2.5V入力までの動作か、あるいは2.5V未満からの動作にもう一つ別の電源入力を必要とするのに対して、1.6Vという低入力電圧まで動作します。これにより、高い入力電圧から変換する際の無駄な消費電力を削減し、PCB(プリント回路基板)のレイアウトを簡素化できます。ADP174xとADP175xファミリーは「イネーブル(enable)」と「パワー・グッド(power good)」ピンが搭載されているので、常時稼動のサーバや医用画像機器などの高信頼性を求められるアプリケーションにおいて、システムの状態を簡単に監視できます。
信頼性の改善について
システムの信頼性は、特に医用および産業用アプリケーションにおいて、重要な設計の検討事項となります。不十分な熱管理はしばしばICの信頼性の低下をもたらします。ADP174xとADP175x LDOファミリーは、露出パッド(EPAD:放熱パッド)付きの4mm×4mm LFCSP(リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ)で提供されるため、EPADがLDOから熱を外に伝達し熱伝導を改善することで、小型フットプリントの提供と故障の防止を実現します。
価格と供給について
ADP174xおよびADP175x LDOは、現在4mm×4mm 16ピンLFCSPパッケージでサンプル供給中です。単価は、1,000個受注時でADP1752とADP1753が0.90ドル、ADP1754が0.95ドル、ADP1740とADP1741が1.20ドルです。ADP174xおよびADP175xファミリーはADIのADIsimPowerでサポートされています。ADIのLDO製品の詳細情報については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。
表中の価格はそれぞれ米国における販売価格です。
| ADP1740 | |||
| ADP1741 | |||
| ADP1752 | |||
| ADP1753 | |||
| ADP1754 |
ADIのパワーマネジメント製品について
アナログ・デバイセズは、革新的なパワーマネジメントIC製品群に、世界最高レベルの優れた信号処理性能を提供することで、民生用電子、医用機器、産業用や計測機器、通信インフラストラクチャといった幅広い携帯型および固定型パワー・アプリケーションにおける高性能信号処理機能をサポートしています。ダイナミック・レンジ、過渡性能、信頼性などのシグナル・チェーンの設計要件をサポートすることにより、ADIは顧客が複雑なパワー課題を容易にかつ迅速に解決し、製品の差異化と迅速な市場投入に貢献します。
ADIのパワーマネジメント・ソリューションの詳細については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp