東京 (2009年05月14日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、同社のデジタル・アイソレータ製品群を拡張して、患者モニタリング装置など高い仕様の性能が要求される医用機器において、信号ラインと電源系統をそれぞれアイソレーション可能な4チャンネル・デバイス・ファミリー「ADuM640x」を発表しました。各デバイスは、ADIのiCoupler®デジタル・アイソレーション技術と、isoPower®DC/DCコンバータ技術により、アイソレーションされた信号チャンネルおよび電源がシングルパッケージに集積されています。この新製品のiCoupler 4チャンネル・アイソレータADuM640xにより、絶縁型DC/DCコンバータを外付けしたフォトカプラのような、個別素子による絶縁ソリューションと比較して、コストと基板面積を50%も低減し、市場投入期間も短縮できます。
ADuM640x 4チャンネル・アイソレータ・ファミリーについて
ADuM640x 4チャンネル・アイソレータ・ファミリーは、「ADuM6400」、「ADuM6401」、「ADuM6402」、「ADuM6403」、「ADuM6404」の5製品で構成されています。これらの製品は、5kV rmsの医用グレード・アイソレーション規格(IEC 60601-1 認証申請中)に準拠し、4つの独立したアイソレーション・チャンネルをもち、さまざまなチャンネル構成とデータレートに対応しています。isoPower技術で絶縁された内蔵DC/DCコンバータは、最高500mWが供給可能なレギュレーションされた絶縁電源であり、5.0Vまたは3.3Vで動作します。これにより低電力の絶縁伝送システムの設計で、外付けの絶縁型DC/DCコンバータが不要になります。ADuM640xはサーマル・シャットダウン機能を内蔵し、安全な動作が確保されます。
またADIは、5kV rmsの医用グレード・アイソレーション規格(IEC 60601-1)に基づく、強化されたシステム・レベルでのESD(静電気放電)保護性能を特長とした「ADuM440x」4チャンネル・デジタル・アイソレータも供給しています。ADuM440xファミリーは、チャンネル構成の異なるデジタル・アイソレータ製品「ADuM4400」、「ADuM4401」、「ADuM4402」で構成されています。
供給、価格、関連製品について
表中の価格は米国における参考価格です。
| ADuM6400 | ||||
| ADuM6401 | ||||
| ADuM6402 | ||||
| ADuM6403 | ||||
| ADuM6404 |
ADuM640xファミリーの関連製品として、シグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)の「AD7190」、「AD7192」、「AD7785」、「AD7792」、「AD7793」、「AD7794」、「AD7795」や、PulSAR® SAR(逐次比較型レジスタ)ADCの「AD7986」、「AD7985」、「AD7689」、「AD7656」があります。
iCoupler技術について
2億5千万チャンネル以上の採用実績がありその性能が実証されているADIのiCoupler技術は、フォトカプラのようにLEDやフォトダイオードをベースとしたものではなく、チップスケール・トランスを用いています。トランスは、LEDやフォトダイオードに比べて、高データ・レート、低消費電力、経年変化が少ない安定した性能を実現します。トランスは、ウェーハレベル・プロセスを用いて、直接チップ上に形成され、複数のiCouplerチャンネル、または他の半導体機能を低コストで絶縁することができます。iCouplerトランスは、CMOSメタル層と金メタル層で構成された平面構造になっています。金メタル層の下にある絶縁破壊電圧の高いポリイミド層が、トランスの上部コイルと下部コイルを絶縁します。上部コイルと下部コイルに接続されたCMOS回路は、各トランスとその外部信号とのインターフェースを提供します。
isoPower DC/DCコンバータについて
iCouplerデジタル・アイソレータは、トランスを介してデータを伝達します。一方、isoPower DC-DCコンバータは、スイッチ、整流器、およびレギュレータで構成され、データの代わりに電力を伝達します。また、データ・チャンネルと同程度の絶縁性能を有しています。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp