東京 (2009年03月17日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、最高3.6GHzまでの信号をダイレクト・デジタル・シンセシスで生成する、14ビットのD/Aコンバータ(DAC)「AD9789」と「AD9739」を発表しました。これらの高性能コンバータは、業界をリードするADIのTxDAC®送信D/Aコンバータ・ファミリーを拡張するもので、世界中の通信機器メーカーに対して、使用可能帯域幅と有効ダイナミック・レンジというトレードオフの関係に、卓越した性能を提供します。
新しいTxDAC、AD9789とAD9739は、ADIの独自技術であるミックスモード(Mix-Mode™)・スーパー・ナイキスト・アーキテクチャ機能を特長とし、忠実度の高い最高3.6GHzまでのRF信号を生成するデジタル・シンセシスをサポートしています。そしてRF信号を直接生成可能なコアとの組み合わせで実現した、このクラス最高の帯域幅とダイナミック・レンジにより、ブロードバンドや次世代ワイヤレス通信機器の設計者は、複数の通信規格に対して単一の送信DACアーキテクチャで対応することができます。これにより、外付けのミキサーとローパス・フィルタが不要になり、設計の複雑度、コスト、サイズや消費電力を低減します。ミックスモード機能は、2007年9月に発表したADIのTxDAC「AD974x」および「AD978x」から導入されました。
アナログ・デバイセズ社 高速信号処理部門担当プロダクト・ライン・ディレクタ、デイブ・ロバートソン(Dave Robertson)は次のように述べています。「通信事業者がブロードバンド通信システムに求める、使用可能帯域幅とダイナミック・レンジの最大化は明確なアドバンテージになります。設計対象となるシステムが最新のケーブル・インフラストラクチャ機器であれ、次世代の先進的なデジタル無線機器であれ、高性能のデータ・コンバージョンは、真のRF送信信号を直接生成するアーキテクチャのメリットを最大限に生かすための鍵となっています」
ケーブルおよびワイヤレス・インフラストラクチャのマルチ・スタンダード・サポートについて
ADIの14ビットTxDACのAD9789は、ケーブル・インフラストラクチャ向けに2.4GHzのサンプリング・レートを実現するQAMエンコーダ、インターポレータやデジタル・アップ・コンバータを集積しています。また、2.5GHzのAD9739は、同じDACコアを活用することで、業界で最も広範囲な帯域幅を特長とし、ワイヤレス通信機器、計測機器、軍事用電子機器など広い範囲のアプリケーションに最適です。両デバイスとも、ベースバンド・モードでナイキスト周波数までのマルチ・キャリア信号を生成できます。またミックスモード機能を利用することにより、第2および第3ナイキスト・ゾーンのRF信号も生成できます。この機能によりミキサー段が不要になり、直接RF信号を生成するアプリケーションにおける部品点数の削減と設計の複雑度を低減することができます。
AD9789 TxDACにより、低コストのFPGAを用いたDOCSIS-IIIケーブル・インフラストラクチャ設計における、市場投入までの時間を短縮できます。このDACには、柔軟性の高いデジタル・インターフェースが内蔵されており、最大4チャンネルまでの複素数データを入力することができます。QAMエンコーダはすべての規格に対して、16、32、64、128、256のコンスタレーション数と、SRRC(平方根レイズド・コサイン)フィルタ係数をサポートしています。また、オンチップのレート・コンバータにより、固定のDACクロックでも広範囲のボー・レート(ビット・レートの一種)をサポートできます。デジタル・アップ・コンバータは0から0.5fDAC(サンプリング・レートfDACの0.5倍)までのチャンネル周波数を設定することができ、DOCSISバンド内のどこにでも、最大4個までの隣接DOCSISチャンネル信号を生成できます。また、AD9789はデバイス設定とステータス・レジスタ読出用に、SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)を内蔵しています。この柔軟性の高いデジタル・インターフェースは4ビットから32ビットまでのデータバス幅に対応しており、実数データも複素数データも入力することが可能です。QAMエンコーダおよびSRRCフィルタをバイパスするようにデータパスを設定可能なオプションにより、このDACをワイヤレス・インフラストラクチャのような、より広範なアプリケーションでも動作させることができます。公称のDAC出力電流は20mAで、50Ωの負荷に対して0dBmのピーク・パワーが得られます。AD9789は1.5V、1.8V、3.3V電源で動作し、全消費電力は1.7Wで、競合製品のシグナル・チェーンの消費電力の半分です。
14ビットTxDACのAD9739は、最先端のAC性能を備え、最高3.6GHzの出力信号が得られます。このDACは、デュアル・ポートの低電圧差動信号方式(LVDS)インターフェースを特長としており、現在のFPGAやASIC信号処理技術を用いた、高いサンプリング・レートをサポートできます。設定とステータス・レジスタ読出用に、1個のSPIポートを内蔵しています。出力電流は8.7mAから31.7mAまでプログラム可能です。AD9739は1.8Vと3.3Vの2電源で動作し、全最大消費電力は1.1Wで、従来の送信シグナル・チェーンと比べても、25%も省電力になっています。
価格、供給、関連する製品について
AD9739とAD9789 14ビットTxDACは現在量産出荷中です。関連する製品としては、高速SiGeクロック・バッファ「ADCLK914」のようなADIの高速の低ジッタ・クロック生成/分配製品があります。この製品は、AD9739およびAD9789 DACのクロック入力を、2Vという大きな差動振幅によって駆動し、110fs(フェムト秒)というジッタ性能を実現します。下の表中の価格は米国における参考価格です。
| AD9739 | |||
| AD9789 |
アナログとデジタルの世界を橋渡しするデータ・コンバータ
今日、数え切れないほどのエレクトロニクス・システムにおいて、アナログとデジタルの世界を橋渡しするために高性能信号変換技術が欠かせないものとなっています。その高性能信号変換技術のサプライヤとして最も多く選ばれているのがアナログ・デバイセズです。ADIのコンバータ製品は、業界をリードするA/Dコンバータ(ADC)とD/Aコンバータ(DAC)製品群を備えており、産業用および計測機器、医用機器、自動車システム、通信インフラストラクチャ、および民生用電子機器で求められるサンプリング・レート、精度、低ノイズ、低消費電力、低価格、および小型パッケージ・サイズを特長としています。また、ADIは、複雑な設計を簡素化したり、開発スケジュールの短縮、部材費の削減に役立つ評価ツールを提供し、お客様が最適なデータ・コンバータを迅速に検証、選択し、システムを設計することを支援しています。ADIのADCセレクション・ガイド、ADCドライバ、DACセレクション・ガイドについては、各ウェブサイトをご覧ください。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。 ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。 http://www.analog.com/jp
TxDACはアナログ・デバイセズ社の登録商標、Mix-Modeは同社の商標です。