シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXRS624:  ±50°/Sのヨー・レート・ジャイロセンサー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADXRS624は、完結的な角速度センサー(ジャイロセンサー)です。このデバイスでは、必要なすべての電子回路をワンチップに内蔵した、完結的な機能を持つ低価格角速度センサーを製造するためにアナログ・デバイセズの表面マイクロマシンニング・プロセスを採用しています。このデバイスの製造技術は、高信頼の車載エアーバッグ加速度計で使用した量産用BiMOSプロセスと同じです。

ADXRS624は車載グレードのジャイロセンサーです。車載グレードのジャイロセンサーでは、車載テストのため保証する最小/最大仕様を強化しています。

出力信号RATEOUT (1B、2A)は、パッケージの上面に垂直な軸を中心とする角速度に比例する電圧です。出力は、供給されるリファレンス電源を基準とする比例測定値です。1本の外付け抵抗をSUMJとRATEOUTの間に接続して、スケール・ファクタを小さくすることができます。外付けコンデンサにより帯域幅を設定します。動作のためのその他の外付けコンデンサは必要です。

補償技術のために温度出力が用意してあります。2本のデジタル・セルフテスト入力は、両センサーとシグナル・コンデショニング回路の正常動作をテストするため、センサーを電子機械的に励起します。ADXRS624は、7 mm × 7 mm × 3 mmのBGAチップスケール・パッケージを採用しています。


アプリケーション
  • ナビゲーション・システム
  • 慣性計測ユニット
  • プラットフォームの安定化
  • ロボット

特長と利点

  • すべてを備えた完結型のシングル・チップ・レート・ジャイロセンサー
  • Z軸(ヨー・レート)応答
  • 広い周波数で高い振動除去機能
  • 2000 gの耐衝撃性
  • 電源基準の比例測定
  • 5 Vの単電源動作
  • 105°C動作
  • デジタル・コマンドによるセルフテスト
  • 超小型軽量: 0.15 cc以下、0.5グラム以下
  • 温度センサー出力
  • RoHs準拠製品
  • 車載アプリケーション用に認定済み

ADXRS624機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXRS624: ±50°/s Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev A, 09/2010) (pdf, 524 kB)  データシート PDF
UG-152: Evaluation Board User Guide ADXRS624  (pdf, 83 kB)
Evaluating the ±50°/Sec, Single Chip Rate Gyro
ユーザー・ガイド PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
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
ADXRS624 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADXRS624BBGZ 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Tray, 20 $ 30.61 $ 27.24 E  成分表 PCN 購入
ADXRS624BBGZ-RL 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Reel, 500 $ 30.61 $ 27.24 E  成分表 PCN 購入
ADXRS624WBBGZ 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Tray, 20 $ 0.00 $ 0.00 E  成分表 PCN お問い合わせ
ADXRS624WBBGZ-RL 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 0.00 E  成分表 PCN お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXRS624 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS624Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる