シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXRS620:  ±300°/SECのヨー・レート・ジャイロセンサー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADXRS620は、完結的な角速度センサー(ジャイロセンサー)です。このデバイスでは、必要なすべての電子回路をワンチップに内蔵した、完結的な機能を持つ低価格角速度センサーを製造するためにアナログ・デバイセズの表面マイクロマシンニング・プロセスを採用しています。このデバイスの製造技術は、高信頼の車載エアーバッグ加速度計で使用した量産用BiMOSプロセスと同じです。

ADXRS620は車載グレードのジャイロセンサーであり、提供中の工業用グレードADXRS652ジャイロセンサーと、ピン、パッケージ、温度、機能とも100%の互換性があります。車載グレードのジャイロセンサーでは、車載テストのため保証する最小/最大仕様を強化しています。

出力信号RATEOUT (1B、2A)は、パッケージの上面に垂直な軸を中心とする角速度に比例する電圧です。出力は、供給されるリファレンス電源を基準とする比例測定値です。1本の外付け抵抗を使ってスケール・ファクタを小さくすることができます。外付けコンデンサにより帯域幅を設定します。動作のためのその他の外付けコンデンサは必要です。

補償技術のために温度出力が用意してあります。2本のデジタル・セルフテスト入力は、両センサーとシグナル・コンデショニング回路の正常動作をテストするため、センサーを電子機械的に励起します。ADXRS620は、7 mm × 7 mm × 3 mmのBGAセラミック・パッケージを採用しています。


アプリケーション
  • 車体転覆の検出
  • 慣性計測ユニット
  • プラットフォームの安定化

特長と利点

  • すべてを備えた完結型のシングル・チップ・レート・ジャイロセンサー
  • Z軸(ヨー・レート)応答
  • 広い周波数で高い振動除去機能
  • 2000 gの耐衝撃性
  • 電源基準の比例測定
  • 5 Vの単電源動作
  • 105°C動作
  • デジタル・コマンドによるセルフテスト
  • 超小型軽量: 0.15 cc以下、0.5グラム以下
  • 温度センサー出力
  • RoHs準拠製品

ADXRS620 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXRS620: ±300°/sec Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev B, 09/2010) (pdf, 552 kB)  データシート PDF
UG-149: Evaluation Board User Guide for ADXRS620  (pdf, 83 kB)
Evaluating the ±300°/Sec, Single Chip Rate Gyro
ユーザー・ガイド PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
技術関連記事 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXRS620 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXRS620 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS620Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる