シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXL78:  加速度センサー、1軸、高giMEMS®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADXL78は低消費電力の全機能内蔵の1軸加速度センサーで、信号処理された電圧出力を提供する、シングル・モノリシックICです。この製品は、±35g、±50g、±70g(min)のフルスケール範囲で加速度を計測します。また、動的な加速度(振動など)と静的な加速度(傾きなど)の両方の計測が可能です。

ADXL78は、4世代目の表面処理マイクロマシンiMEMS®技術で製造された、アナログ・デバイセズの性能強化された低価格の加速度センサーです。フロント及びサイド衝撃のエアーバッグ・アプリケーション向けに設計された、この製品はまた幅広いその他のアプリケーションにとっても有益で完全な、低価格ソリューションを提供します。

ADXL78は車載温度範囲全域にわたって温度的に安定でしかも高精度で、デジタル信号を1つのピンに与えるだけで、センサーの機械的及び電気的素子の全てを完全に駆動する自己テスト機能を備えています。

ADXL78は5mm×5mm×2mm、8ピンセラミックLCCパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • 振動の制御とモニタリング
  • 自動車衝突検出
  • 衝撃検出

ADXL78機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL78: 高gの1軸 iMEMS® 加速度計 (Rev A, 05/2005) (pdf, 512 kB)  データシート PDF
ADXL78: Single-Axis, High-g, iMEMS® Accelerometers Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 185 kB)  データシート PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) アプリケーション・ノート PDF
Cannondale Bicycle Corp Uses ADI's Inertial Sensor Technology in Electronic Suspension System (Part II) Videos HTML
Cannondale Bicycle Corp Uses ADI's Inertial Sensor Technology in Electronic Suspension System (Part I) Videos HTML
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXL78 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD22279-A 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.58 E  成分表 PCN 購入
AD22279-A-R2 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 250 $ 6.32 $ 5.58 E  成分表 PCN 購入
AD22280 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 3000 $ 6.32 $ 5.58 E  成分表 PCN 購入
AD22280-R2 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 250 $ 6.32 $ 5.58 E  成分表 PCN 購入
AD22281 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.58 E  成分表 PCN 購入
AD22281-R2 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 250 $ 6.32 $ 5.58 E  成分表 PCN 購入
AD22300 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 商用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD22301 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 商用 Reel, 3000 $ 6.32 $ 5.58 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる