シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXL337:  加速度センサIC、3軸、±3g、小型、低消費電力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADXL337は小型、薄型、低消費電力、信号処理された電圧出力の、全機能内蔵の3軸加速度センサです。この製品は、最小フルスケール範囲は±3gで、加速度を計測します。この製品は、傾きアプリケーションのような重力の静的加速度を計測することができると同時に、動き、衝撃あるいは振動のような動的加速度も計測できます。

ユーザーは、XOUT、YOUT、ZOUTピンにCX、CY、CZにコンデンサーを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。帯域幅は、X軸とY軸に関しては5Hz~1600Hz、Z軸に関しては0.5Hz~550Hzの範囲で、アプリケーションに応じて選択可能となっています。

ADXL337は、小型、薄型の3mm×3mm×1.45mm、16ピン、プラスチィック・リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP_LQ)を採用しています。


アプリケーション
コスト重要、低消費電力を必要とする、モーション、傾き検出のアプリケーション
  • モバイル機器
  • ゲーム・システム
  • ディスク・ドライブ保護
  • 画像安定化(手ぶれ防止)
  • スポーツおよび健康機器

特長と利点

  • 3軸センシング
  • 小型、薄型パッケージ(3 mm×3 mm×1.45 mm、LFCSP)
  • 低消費電力: 300μA(typ)
  • 単電源動作:1.8V~3.6V
  • 10,000gのショック耐性
  • 優れた温度安定性
  • 各軸1つのコンデンサーで帯域幅の設定が可能
  • RoHS/WEEEリード・フリー準拠

機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL337: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 10/2010) (pdf, 351 kB)  データシート PDF
AN-1057: 加速度センサーによる傾きの検出  (pdf, 543 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-242: 3-Axis Accelerometer Evaluation Board  (pdf, 114 kB) ユーザー・ガイド PDF
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXL337 Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL337Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる