シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXL212:  加速度センサIC、2軸、±2g、低価格

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADXL212は高精度、低消費電力の全機能内蔵の1軸と2軸の加速度センサで、デューティ・サイクル変調された出力を提供し、センサおよび処理回路の全てがシングルのモノリシックIC上に集積されています。ADXL212は、±2gのフルスケール範囲で加速度を計測します。ADXL212は、動的な加速度(振動など)と静的な加速度(傾きなど)の両方の計測が可能です。標準的なノイズ・フロアは110μg/√Hzで、狭帯域幅(60Hz以下)で使用すれば傾き検出のアプリケーションでは1mg(0.06°の傾斜)以下の分解能が可能となります。

ユーザーは、XOUT、YOUTピンにCX、CYコンデンサを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。0.5Hz~2.5kHzの帯域幅がアプリケーションに応じて選択できます。

ADXL212は5mm×5mm×2mm、8ピン・ハーメチックLCCパッケージを採用しています。

特長と利点

  • シングルICチップ上に高性能、1軸/2軸加速度センサを集積
  • 5mm×5mm×2mmのLCCパッケージ
  • 分解能:1mg @60Hz、低消費電力:700μA @Vs=5V(typ)
  • ゼロg時バイアスの高安定化
  • 温度範囲(-40℃~+125℃)にわたる高い感度精度
  • パルス幅変調(PWM)されたデジタル出力
  • 帯域幅は1つのコンデンサで設定が可能
  • 単電源動作
  • 3,500 gのショック耐性、RoHS準拠
  • Sn/Pbと鉛フリーの半田処理に適合

ADXL212 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL212: Precision ±2 g Dual Axis,PWM Output Accelerometer (Rev 0, 06/2011) (pdf, 256 kB)  データシート PDF
UG-315: Evaluating the ±2 g, Dual Axis, PWM Output Accelerometer  (pdf, 97 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXL212 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADXL212AEZ 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 工業用 Tube, 95 $ 10.86 $ 9.87 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADXL212AEZ-RL 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 工業用 Reel, 3000 - $ 9.87 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXL212 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL212Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.31 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる