| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADXL180: Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev A, 11/2008) (pdf, 846 kB) | データシート | |
| AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros (pdf, 135 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月) |
技術関連記事 | HTML |
| Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から 加速度センサー:ファンタジーと現実 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| 加速度センサーの仕様 用語の定義 | 技術資料 | HTML |
| Basic MEMS Terminology (pdf, 40 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 慣性センサーとは何ですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 加速度センサーはどこで使用されていますか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ジャイロスコープはどこで使用されていますか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 慣性センサーの主な誤差源は何ですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 慣性センサーの分解能の限界は何ですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。