シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXL001:  加速度センサー、高性能、広帯域幅、iMEMS®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADXL001は、今までの世代の加速度センサーを大きく進化させた製品で、高性能と広帯域幅を提供します。この製品は、工業、医療機器あるいはミリタリのアプリケーションに理想的な製品で、広帯域幅、小型形状、低消費電力で、堅牢な性能を基本としています。

アナログデバイセズ社独自の第5世代iMEMs®プロセスを用いることで、ADXL001は、22kHzの帯域幅で±70g~500g間で所要のダイナミックレンジを提供します。加速度センサーの出力チャンネルは広帯域の差動-シングルエンド変換を経由しています、これによってセンサの完全な機械的性能をアクセスすることが可能となっています。

この製品は3.3∼5 Vの電源で動作することができます。

ADXL001はまた、自己テスト(ST)ピンを備えており、加速度センサーチャンネルにかかわる電子/機械のシグナルチェーン全体を検証することができます。

ADXL001加速度サンサーは業界標準の8ピンLCCパッケージを採用し、拡張工業温度範囲(-40~+125℃)に渡って動作するよう設計されています。

アプリケーション

  • 振動モニタリング
  • 衝撃検出
  • 各種スポーツ診断器具
  • 医療用計測機器
  • 工業用モニタリング
  • 特長と利点

    • 高性能加速度センサー:±70 g、±250 g、±500 gの広帯域レンジが可能
      22kHz共振周波数構造
      優れた直線性:フルスケールの0.2%
      低のイズ:4mg/√Hz
    • チップ面の感度軸
    • 周波数応答はDCまで可能
    • 完全差動信号処理
    • EMI/RFIの高い耐性
    • 完全な、電子機械式自己テスト機能
    • 出力は電源電圧に対してレシオメトリック
    • 入力加速度のオーバ・ロード間は速度保護
    • 低消費電力2.5 mA (typ)
    • 8ターミナル、ハーメチック/セラミックLCCパッケージ

    ADXL001機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADXL001: High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer Data Sheet  (Rev A, 02/2010) (pdf, 526 kB)  データシート PDF
    ADXL001: 高性能、広帯域幅の加速度センサー (Rev A, 02/2010) (pdf, 651 kB)  データシート PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MEMS Inertial Sensor Enabled Head Impact Telemetry System
    The demo features a football concussion analysis system by Simbex Corporation. Each helmet contains 6 high g accelerometers, a DSP and transmitter. A laptop receives data wirelessly, does the analysis and displays magnitude and direction of the hit.
    Videos HTML
    Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.43 2009年2月 ソニック・ニルヴァーナ(音の極致):MEMS加速度センサーを楽器対応のアコースティック・ピックアップとして使用 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Sonic Nirvana: Using MEMS Accelerometers as Acoustic Pickups in Musical Instruments
    (Analog Dialogue, Vol. 43, February 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    加速度センサー:ファンタジーと現実
    (Analog Dialogue 2009年5月)
    技術関連記事 HTML
    加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADXL001 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADXL001-250BEZ 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 20.25 $ 13.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADXL001-250BEZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 250 $ 20.25 $ 13.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADXL001-500BEZ 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 20.25 $ 13.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADXL001-500BEZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 250 $ 20.25 $ 13.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADXL001-70BEZ 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 20.25 $ 13.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADXL001-70BEZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 250 $ 20.25 $ 13.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADXL001 Breakout Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADXL001-250Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.90 Yes -
    EVAL-ADXL001-500Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.90 Yes -
    EVAL-ADXL001-70Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.90 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる