シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16260:  プログラマブル・デジタル・ジャイロスコープ・センサー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADIS16260/ADIS16265は、業界最先端のMEMS技術とシグナル・プロセッシング技術を1つのコンパクト・パッケージに集積したプログラマブル・デジタル・ジャイロスコープです。本製品は、同クラスのほかのMEMSジャイロスコープであれば高精度な性能を得るためにユーザーにて行う必要がある全モーション補正機能を備えています。デバイスの電源が投入されると自動的にスタートアップしてシステム・プロセッサからの設定コマンド無しでもセンサー・データのサンプリングを開始します。アドレス指定可能なレジスタ構造と通常のシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使用しているため、センサー・データや設定へのアクセスが容易です。多くのデジタル・プロセッサのプラットフォームが対応しているSPI通信の単純なファームウェア・レベル命令セットにて対応できます。

ADIS16260/ADIS16265は、システム内の最適化のために複数のプログラマブルな機能を備えています。センサー帯域幅の切替え(50 Hzまたは330 Hz)、バートレット・ウインドウのFIRフィルタ長、サンプル・レートの設定によりノイズと帯域幅の最適化をすることができます。デジタル入出力ラインは、マスタ・プロセッサが一貫したデータを効率的に取得するためのデータ・レディ信号、マスタ・プロセッサへの割込みをトリガするアラーム・インジケータ信号、システムレベルのデジタル制御/状態の設定・監視を行う汎用機能に対応しています。

ADIS16260/ADIS16265は、ADIS1625xファミリーの代替品として使用できます。JEDEC J-STD-020に準拠した鉛フリーのハンダ・リフロー・プロファイル条件を満たすLGAパッケージ(11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm)を採用しています。本製品の拡張動作温度範囲は−40~+105°Cです。

    アプリケーション

  • プラットフォームの制御と安定化
  • ナビゲーション
  • 医療機器
  • ロボット工学

特長と利点

  • 測定レンジ可変なヨーレート・ジャイロスコープ
    設定オプション:±80°/sec、±160°/sec、±320°/sec
  • データ収集の開始に外部設定無しでも動作可能
  • 工場出荷時校正済みの感度とバイアス
    ADIS16260の校正温度範囲:+25°C
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 相対角度変位出力
  • 組込み温度センサー
  • プログラマブルな動作と制御
    自動/マニュアルのバイアス補正制御
    センサー帯域幅の選択:50 Hz/330 Hz:
    50 Hz/330 Hz
    サンプル・レー: 256 SPS/2048 SPS
  • 単電源動作:
    4.75 V to 5.25 V
  • 更なる特長はデータシートをご参照ください。

ADIS16260 機能ブロック図

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16260
NOTE: This link is for the ADIS16250, but is a great starting point for the ADIS16260.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16260/ADIS16265: プログラマブル・デジタル・ジャイロスコープ・センサー (Rev A, 11/2009) (pdf, 688 kB)  データシート PDF
ADIS16260/ADIS16265: Programmable Digital Gyroscope Sensor Data Sheet (Rev D, 11/2011) (pdf, 455 kB)  データシート PDF
AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16260 IIO Programmable Low Power Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16260 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16260/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16260/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる