シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16223:  デジタル・振動センサー、3軸方向

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

iSensor®は、3軸方向のデジタル振動センサ・システムで、業界最先端のiMEMS®センシング技術に、信号処理、データ獲得、及び便利なシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)が組み合わさっています。このSPIとデータ・バッファ構造は広帯域のセンサー・データへの容易なアクセスを提供します。22kHzのセンサ共振と72.9kSPSのサンプル・レートは、多くのマシーンの健全状態を予測するアプリケーションに適切な周波数応答を提供します。プログラマブルなデジタル・フィルタはロー・パスとバンド・パス構成オプションを提供します。

内部のクロックは。データ獲得イベント期間中のデータ・サンプリング・システムをドライブしますので、外部でのクロック源の必要はありません。デ ータ獲得機能は、4種の異なるモードを備えており、数多くのユーザ構成可能なトリガーリング・オプションを提供します。マニュアル・モードは、 ユーザに、トリガリング・データ収集のためのソフトウエア及びハードウエア入力を提供します。オートマチック・モードでは、データ獲得のためのプ ログラマブルなサイクル時間を提供します。イベント・キャプチャ・モードでは、連続的にデータをサンプルし、プログラマブルなトリガ条件であるか どうかチェックし、トリガ条件がある場合は直ちにデータを獲得します。拡張モードでは、単一軸でのデータ獲得でデータの量を3倍にします。

またADIS16223はデジタル温度センサ、デジタル電源計測及びピーク出力獲得も提供します。

ADIS16223は、#10-32の標準マウンティング用スレッド・ホールと共に15mm×15mm×15mmのモジュールで供給されます。2列、1mm 、14ピン、フレキシブル・コネクタで、ユーザは簡単にインターフェース及び挿入実装が出来ます。この製品は-40~+125℃に拡張された動 作温度範囲を持っています。


アプリケーション
  • 振動解析
  • ショック検出とイベント獲得
  • 状態監視
  • 各種マシーンの健全状態監視
  • 計測機器、診断装置
  • 安全、遮断用センシング
  • セキュリティ・センシング、盗難検出

特長と利点

  • デジタル・振動センサ、3軸方向:±70g範囲
  • 広帯域、22kHz共振、10kHzまで平坦応答
  • ノイズ軽減のためのプログラマブルなデジタル・フィルタ
  • データ獲得機能
    3チャンネル、各チャンネル1024サンプル、79.2kSPSの内部サンプル・レート

マシーン寿命を管理するためのキャプチャ・モード

  • マニュアル:初期ベース・ラインでの特性評価/解析中間寿命での性能
    シフトのための周期的チェック
    厳しい環境下での最終寿命モニタリング
    その他:単軸においては3倍の記録長
  • デジタル温度センサ、供給電源計測機能
  • プログラマブルな動作と制御
    データ・レディ、アラーム表示、キャプチャ・トリガ、スレショールド制限を持つ4つのアラーム設定
    デジタル的な能動自己テスト
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • シリアル・ナンバーとデバイスID
  • 単電源動作:3.15 V~3.6 V
  • 動作温度範囲:-40~+125 °C
  • 15mm×15mm×15mmパッケージ、フレキシブル・コネクタ・インターフェース付

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16223: デジタル3軸振動センサー (Rev 0, 06/2010) (pdf, 677 kB)  データシート PDF
ADIS16223: Digital Tri-axial Vibration Sensor (Rev 0, 06/2010) (pdf, 677 kB)  データシート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Power Cycling 101: Optimizing Energy Use in Advanced Sensor Products
(Analog Dialogue, August 2010)
技術関連記事 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16223 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16223/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16223/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 310.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる