| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADIS16136: ±450°/Sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 413 kB) | データシート | |
| INS Faceoff: MEMS vs FOGs, InsideGNSS, July/Aug 2012 (pdf) | 技術関連記事 | |
| MEMSジャイロセンサー「ADIS16136」を発表 (09 Nov 2011) | プレス・リリース | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。