シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16130:  Digital Output, High-Precision Angular Rate Sensor

製品詳細

The ADIS16130 is a low noise, digital output angular rate sensor (gyroscope) that provides an output response over the complete dynamic range of ±250o/sec.

Its industry-standard serial interface and register structure provide a simple interface that is supported by most MCU, DSP, and FPGA platforms.

By implementing a unique design, the device provides superior stability over variations in temperature, voltage, linear acceleration, vibration, and next-level assembly. In addition, the surface-micro-machining technology used to manufacture the device is the same high volume BiMOS process used by Analog Devices, Inc., for its high reliability automotive sensor products.

Features include a temperature output that provides critical information for system-level calibrations and a digital self-test feature that exercises the mechanical structure of the sensor and enables system-level diagnostics.

The package configuration is a 36 mm × 44 mm × 16 mm module with a standard 24-lead connector interface.

Applications

  • Guidance and control
  • Instrumentation
  • Inertial measurement units (IMU)
  • Platform stabilization
  • Navigation
  • Data Sheet, Rev. A, 4/08

    特長と利点

    • Low noise density, 0.0125°/sec/√Hz
    • Industry-standard serial peripheral interface (SPI)
    • 24-bit digital resolution
    • Dynamic range: ±250°/sec
    • Z-axis, yaw rate response
    • Bandwidth, adjustable: 300 Hz
    • Turn-on time: 35 ms
    • Digital self-test
    • High vibration rejection
    • High shock survivability
    • Embedded temperature sensor output
    • Precision voltage reference output

    Functional Block Diagram for ADIS16130

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIS16130: Digital Output, High Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev C, 09/2011) (pdf, 368 kB)  データシート PDF
    AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1042: ADIS16130クイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント  (pdf, 395 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1042: ADIS16130 Quick Start Guide and Bias Optimization Tips  (pdf, 169 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-942: Optimizing MEMS Gyroscope Performance with Digital Control  (pdf, 129 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIS16130 IIO High Precision Angular Rate Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADIS16130 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる