シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADIS16407:  フリーダム慣性センサ、10種類の角度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

iSensor®であるADIS16407は全機能内蔵の慣性システムで、3軸のジャイロスコープと3軸の加速度センサ、3軸の磁力センサおよび圧力センサを内蔵しています。ADIS16407内の各センサは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場での校正で特性化かされています。結果として、各センサは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、高精度なセンサ計測を提供します。

ADIS16407は、工業用システムに対して、高精度な多軸の慣性センサを集積した、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します、特にディスクリート設計の複雑さと投資効率と比較した場合。全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムの集積化時間を大幅に削減します。微妙な直交性の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの初期フレーム調整が簡素化されます。SPIインターフェースとレジスタ構成は、より簡潔にデータ収集と構成制御を提供します。

ADIS16407は、従来から使われてきているADIS1635x、ADIS1636x、ADIS1640x・IMU製品と互換性のあるピン配置を備えています。この製品は、約23mm×23mm×23mmのモジュールで供給され、標準コネクタ・インターフェースを持っています。

アプリケーション

  • プラットフォームの安定化と制御
  • ナビゲーション
  • ロボット

特長と利点

  • デジタル・レンジ・スケーリング可能な3軸のデジタル・ジャイロスコープ
    --±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒 設定
    --直交軸の位置調整:0.05°未満
  • 3軸のデジタル加速度センサ:±18g
  • 3軸のデジタル磁力センサ:±2.5ガウス
  • デジタル圧力センサ:10mbar~1200mbar
    --キャリブレーション圧力範囲:100mbar~1100mbar
  • 自立動作とデータ収集
    一切の外部構成用コマンド不要
    --スタートアップ時間:220ms
    --スリープ・モードからの回復時間:4ms
  • 感度、バイアスおよび軸位置調整は工場出荷時に校正
    --校正温度範囲:
    -40℃~+85℃
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADIS16407 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16407: Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev C, 10/2011) (pdf, 451 kB)  データシート PDF
AN-1045: iSensor® IMU の実装  (pdf, 186 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADIS16IMU1/PCBZ Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16IMU1/PCBZ 製品状況: 製造中 Breakout Board $ 69.00 Yes -
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる