シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXRS800:  角速度センサ、高性能、SPIデジタル出力

  • 製品詳細

    特長、スペック、ステータス、価格、ブロック図、類似製品、サポート

  • 資料

    データシート、アプリケーション・ノート、チュートリアル、ユーザー・ガイド、品質、鉛フリー、実用回路、ビデオ

  • 評価用キット、
    シンボル & フットプリント

    評価用キット、シンボル
    & フットプリント

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADXRS800は、車の電子安定走行制御、ロールオーバ検出、およびその他高性能アプリケーション向けの、角速度センサ(ジャイロスコープ)です。斬新で、差動のクワッド・センサ設計は、直線的な加速度の影響を除去するため、ADXRS800は、ショックや振動のあるよう厳しい環境内で動作することが可能となっています。

ADXRS800は、内部の連続的な自己テスト・アーキテクチャを用いています。電子・機械システムの整合性は、ベースバンド・レートのデータを識別し内部で解析できるような角度信号を生成するセンサ構造に高い周波数の静電力を与えることによってチェックされます。

ADXRS800は、最大±300°/secの角速度を検出する能力があります。角速度データは、32ビットのSPIメッセージの一部で16ビット・ワードとして表されます。

ADXRS800は、16ピン・プラスチック・キャビティSOIC-16パッケージとSMT互換の垂直マウント・パッケージで供給され、広い電圧範囲(3.3V~5V)および温度範囲(-40℃~105℃)にわたって動作することができます。

アプリケーション

  • 電子安定走行制御
  • 高性能プラットフォームの安定化

特長と利点

  • 全温度範囲にわたる、優れたヌル・オフセットの安定
  • 広い周波数範囲にわたる高い振動の除去
  • 2000gのショック耐性
  • 16ビット・データ・ワードを持つSPIデジタル出力
  • 低ノイズ
  • 連続自己テスト
  • フェイル・セーフ機能
  • 温度センサ
  • 3.3Vおよび5V動作
  • -40℃~+105℃動作範囲
  • 小型、薄型、業界標準のSOICパッケージで、ヨーレート(Z軸)応答を提供
  • 革新的なセラミック垂直マウント・パッケージ(VMP)で、ピッチとロール・レート応答を提供

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXRS800: High Performance, SPI Digital Output, Angular Rate Sensor  (Rev SpB, 08/2011) (pdf, 64 kB)  データシート PDF
Shock and Vibration Rejection of MEMS Gyroscopes
The gyroscope demo presents 2 ADI MEMS gyros (ADXRS800, ADXRS450) and 2 competitor gyros. Watch the output of each gyro in response to the applied rate of rotation. Shown is the superior shock and vibration rejection performance of ADI’s gyros.
Videos HTML
UG-154: ADXRS800 Sensor Evaluation System  (pdf, 1219 kB) ユーザー・ガイド PDF
卓越した衝撃と振動耐性、充実した故障診断機能が特長の車載アプリケーション向けiMEMSジャイロセンサー「ADXRS800」を発表 (20 Sep 2011) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

ADXRS800Z-RG Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS800Z-RG 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.00 Yes -
ADXRS800Z-EY Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS800Z-EY 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.00 Yes -
Real Time Eval System for Digital Output Sensor
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL343Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL343Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL344Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL344Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL312Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL312Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL345Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL345Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL346Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL346Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS450Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS450Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS453Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS453Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS800Z-M 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS800Z-S 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる