シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16136:  角速度センサ、±450°/秒、高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADIS16136 iSensor® は、高性能、デジタル・ジャイロスコープ・センシング・システムで、高精度なレート・センシング・データを得るため、自立的にしかもユーザの一切の構成を必要とせずに動作します。この製品は、低ノイズ密度、広帯域幅および優れた動作中のバイアス安定性などの優れた性能を提供しますので、プラットフォーム制御、ナビゲーション、ロボットあるいは医療用機器のようなアプリケーションに採用できます。

このセンサー・システムは、業界最先端のiMEMS®技術に、ダイナミック性能を最適化した信号処理技術を組み合わせています。工場での校正では、-40℃~+85℃の温度範囲にわたる感度とバイアスに関して、センサ全体のシグナル・チェーンに対して特性化しています。結果として、各ADIS16136は、それ自身の独自の補償形態を持つため、導入次第すぐに高精度計測を提供します。いくつかのシステムにおいては、工場キャリブレーションが、システム・レベルでの校正の必要性を排除しますので、大幅に簡素化されます。

ADIS16136は最大2048SPSまでのレートでデータをサンプルし、ノイズ/帯域幅のトレードオフを最適化するための、平均化/デシメーション・フィルター構造を提供します。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)とユーザ・レジスタ構造は、構成の制御と、組み込みプロセッサ・プラットフォームのためのキャリブレートされたセンサー・データへの容易なアクセスを提供します。

36mm×44mm×14mmのパッケージは、標準の24ピン、2列、1mmピッチのコネクタと共にM2(または2-56標準サイズ)のネジを使うための、簡単な機械的アタッチメントのための4つのホールを提供します。このコネクタはプリントボード(PCB)またはケーブル・システムへの電気的アッタチメントをサポートします。ADIS16136は、温度範囲-40~+85℃にわたる動作を提供します。

    アプリケーション
  • 高精度計測機器
  • プラットフォームの安定化と制御
  • 工業用、車載用ナビゲーション
  • ダウン・ホール用(地下穴用)計測機器
  • ロボット

特長と利点

  • デジタル・ジャイロスコープ・システム、計測範囲:±450°/秒
  • 動作中のバイアス安定度:4°/時
  • 自立動作とデータ収集
    - 一切の外部構成用コマンド不要
    - スタートアップ時間:180ms、スリープモード回復:2.5ms
  • 感度およびバイアスは工場出荷時に校正
  • 校正温度範囲:-40℃~+70℃
  • シリアル・インターフェース、SPI互換
  • 広帯域幅:380 Hz
  • 組み込み温度センサ
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADIS16136 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16136 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる