シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16135:  角速度センサー、±300° / 秒、高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADIS16135 iSensor®は、高性能、デジタル・スコープ・センシング・システムで、高精度なレート・センシング・データを得るため、自立的にしかもユーザーの一切の構成を必要とせずに動作します。この製品は、低ノイズ密度、広帯域幅および優れた動作中のバイアス安定性などの優れた性能を提供しますので、プラットフォーム制御、ナビゲーション、ロボットあるいは医療用機器のようなアプリケーションに採用できます。

このセンサー・システムは、業界最先端のiMEMS®技術に、ダイナミック性能を最適化した信号処理技術を組み合わせています。ファクトリ・キャリブレーションでは、温度範囲-40℃~+85℃にわたる感度とバイアスに関する、センサー全体のシグナル・チェーンに対して特性化しています。いくつかのシステムにおいては、ファクトリ・キャリブレーションが、システム・レベルのための校正の必要性を省きますので非常に簡素化されます。

ADIS16135は最大2048SPSまでのレートでデータをサンプルし、ノイズ / 帯域幅のトレードオフを最適化するための、平均化 / デシメーション・フィルタ構造を提供します。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)とユーザー・レジスタ構造は、構成の制御と、組み込みプロセッサ・プラットフォームのためのキャリブレートされたセンサー・データへの容易なアクセスを提供します。

36mm×44mm×14mmのパッケージは、標準の24ピン、2列、1mmピッチのコネクタと共にM2(または2-56標準サイズ)のネジを使うための、簡単な機械的アタッチメントのための4つのホールを提供します。このコネクタはプリントボードまたはケーブル・システムへの電気的アッタチメントをサポートします。ADIS16135は温度範囲-40~+105℃にわたる動作を提供します。

アプリケーション

  • 高精度計測機器
  • プラットフォームの安定化と制御
  • 産業用車両のナビゲーション ダウンホール(地下穴用)計測器
  • ロボット

特長と利点

  • デジタル・ジャイロスコープ・システム、計測範囲:±300° / 秒
  • 動作中バイアス安定性:約6° / 時
    約11° / 時(全温度範囲-40℃~+85℃)
  • 自立動作とデータ収集
    一切の外部構成用コマンド不要、
    スタートアップ時間:181ms、
    スリープモード回復:5ms
  • 感度およびバイアスは工場出荷時に校正
  • 校正温度範囲:-40℃~+85℃
  • シリアル・インターフェース、SPI互換
  • 広帯域幅:335Hz
  • 組み込み温度センサー
  • プログラマブルな動作と制御
  • 自動と手動のバイアス修正制御
  • デジタル・フィルタ:バートレットFIR、平均化 / デシメーション
  • 内部サンプル・レート:最大2048SPS
  • デジタルI/O:データ・レディ、アラーム表示、汎用ポート

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADIS16135 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16135: ±300°/Sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 422 kB)  データシート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16135 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16135/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16135BMLZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 949.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる