シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXL193:  iMEMS®加速度センサー、1軸、高g、アナログ出力、小型、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADXL193は小型(5×5×2mmのセラミックLCCパッケージ)、低消費電力(5V時1.5mAの消費電流)、高gの1軸iMEMS®加速度センサーで、±120gまたは±250gのg範囲でショック(衝撃 / 電撃)や振動を検知します。この製品には、AD22282-A-R2(±120g)およびAD22283-B-R2(±250g)を含む3つのモデルがあります。これらの製品は、自動車のエアバッグ衝突検出システムや、医療機器、産業機器、スポーツ機器などのさまざまな衝突 / 衝撃検出アプリケーションで使用されています。

アプリケーション

  • 衝突 / 衝撃検出
  • 振動制御 / 監視
  • ショック検出

特長と利点

  • シングル・モノリシックIC上に集積した完全な加速度測定システム
  • ±120gおよび±250gの範囲に対応
  • EMI / RFIに対して優れた耐性を持つ完全差動センサー / 回路
  • 堅牢な環境対応型パッケージ
  • デジタル・コマンドに基づく完全な機械的 / 電気的自己診断テスト
  • 出力は電源に比例して変動
  • チップ平面の高感度軸
  • 高い直線性(フルスケールの0.2%)
  • DCまでの周波数応答
  • 低ノイズ(4mg/rtHz)
  • 低消費電力(1.5mA)
  • 400Hzの2極ベッセル・フィルタ

ADXL193 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL193: 高gの1軸 iMEMS® 加速度計  (Rev A, 05/2005) (pdf, 500 kB)  データシート PDF
ADXL193: Single-Axis, High-g, iMEMS® Accelerometers Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 174 kB)  データシート PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) アプリケーション・ノート PDF
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXL193 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD22282-A 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 6.68 E  成分表 PCN 購入
AD22282-A-R2 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 250 $ 7.62 $ 6.68 E  成分表 PCN 購入
AD22283-B 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 6.68 E  成分表 PCN 購入
AD22283-B-R2 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 商用 Reel, 250 $ 7.62 $ 6.68 E  成分表 PCN 購入
AD22393Z-RL 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 Reel, 3000 - $ 6.68 E  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる