シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16006:  Dual-Axis ±5g Accelerometer with SPI Interface

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADIS16006 is a low cost, low power, complete dual-axis accelerometer with an integrated serial peripheral interface (SPI). An integrated temperature sensor is also available on the SPI interface. The ADIS16006 measures acceleration with a full-scale range of ±5 g (minimum). The ADIS16006 can measure both dynamic acceleration (vibration) and static acceleration (gravity).

The typical noise floor is 200 µg/√Hz, allowing signals below 1.9 mg (60 Hz bandwidth) to be resolved.

The bandwidth of the accelerometer is set with optional capacitors, CX and CY, at the XFILT pin and the YFILT pin. Digital output data for both axes is available via the serial interface.

An externally driven self-test pin (ST) allows the user to verify the accelerometer functionality.

The ADIS16006 is available in a 7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm, 12-terminal LGA package.

Applications:
  • Industrial vibration/motion sensing
  • Platform stabilization
  • Dual-axis tilt sensing
  • Tracking, recording, analysis devices
  • Alarms and security devices
  • 特長と利点

    • Dual-axis accelerometer
    • SPI digital output interface
    • Internal temperature sensor
    • Highly integrated; minimal external components
    • Bandwidth externally selectable
    • 1.9 mg resolution at 60 Hz
    • Externally controlled electrostatic self-test
    • 3.0 V to 5.25 V single-supply operation
    • Low power: <2mA
    • 3500 g shock survival
    • 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm package

    Functional Block Diagram for ADIS16006

    NI LabVIEW Driver for ADIS16006
    NOTE: This link is for the ADIS16003, but is a great starting point for the ADIS16006.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIS16006: Dual Axis ±5 g Accelerometer with SPI Interface Data Sheet (Rev C, 02/2013) (pdf, 313 kB)  データシート PDF
    UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    加速度センサー:ファンタジーと現実
    (Analog Dialogue 2009年5月)
    技術関連記事 HTML
    加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADIS16006 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADISUSB評価システム
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
    ADIS16006/PCB Breakout Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADIS16006/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる