AD7877
製造中タッチスクリーン・デジタイザ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
製品情報
- 4線タッチ・スクリーン・インターフェース
- LCDノイズ低減機能(STOPACQピン)
- 自動変換シーケンサとタイマー
- ユーザー・プログラマブルな変換パラメータ
- 温度センサー内蔵(-40℃~+85℃)
- 2.5Vリファレンス内蔵
- 8ビットD/Aコンバータ内蔵
- 3個の補助アナログ入力
- 1個の専用とオプショナルな3個のGPIO
- 3個の割り込み出力
- 2つのバッテリ電圧計測チャンネル(0.5V~5V)
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7877は同期式のシリアル・インターフェース、およびタッチ・スクリーン駆動用のオン抵抗の低いスイッチを備えた12ビットの逐次比較型A/Dコンバータです。2.7~5.25Vの電圧範囲の単電源で動作し(最低2.2Vまで機能動作)、スループット・レートは125kSPSです。2つの入力でのダイレクト・バッテリ測定、周辺温度測定、タッチ圧力測定を特長としています。
2.5Vの電圧リファレンスを内蔵していますが、電圧リファレンスの外付けが可能で、出力電圧を1V~VCCの範囲内で変化させることもでき、アナログ入力は0V~VREFの範囲になります。さらに、消費電流を1µA未満に低減するシャットダウン・モードの機能も備えています。
LCDからのノイズの影響を軽減するために、内蔵ADCのアクジション・フェーズがSTOPACQピンを介して制御されます。ユーザー・プログラマブルな変換制御は、可変アクイジション時間と最初の変換遅延を含んでいます。最大16までの平均を、変換ごとに取ることができます。また、LCDのバックライトあるいはコントラスト制御のためのDACも内蔵されています。AD7877は、コンバージョン・シーケンスとタイマーを使って、スレーブまたはマスターどちらのモードでも実行できます。このデバイスは低消費電力かつ高速動作であるため、抵抗性タッチ・スクリーンを持ったパーソナル・デジタル・アシスタントやその他のポータブル装置のようなバッテリ駆動システムに最適です。
この製品は、32ピンのピン・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)と25ボールのウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。AD7877Wモデルは車載アプリケーション向けの品質評価済となっています。
アプリケーション
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- スマート・ハンドヘルド機器
- タッチ・スクリーン・モニタ
- POS端末
- 医用機器
- 携帯電話
- ページャー(ポケット・ベル)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7877ACPZ-500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD7877ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD7877WACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD7877ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7877ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
| AD7877ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
|
8 25, 2009 - 09_0172 AD7877 Datasheet specification changes |
||
| AD7877ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7877ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD7877WACPZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
最新のディスカッション
AD7877に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める