シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7843:  タッチスクリーン・デジタイザ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7843は同期式のシリアル・インターフェース、およびタッチスクリーン駆動用のオン抵抗の低いスイッチを備えた12ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.2~5.25Vの電圧範囲の単電源で動作し、125kSPSを超えるスループット・レートを実現します。AD7843に供給する外部リファレンス電圧を1V~+VCCの範囲内で変化させることが可能で、アナログ入力は0V~VREFの範囲になります。さらに、消費電流を1µA未満に低減するシャットダウン・モードの機能も備えています。AD7843には、16ピンの0.15インチ幅クォーター・サイズ・アウトラインパッケージ(QSOP)と16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。

AD7843のファミリー製品であるAD7873も参照してください。AD7873はAD7843と同様の製品ですが、オンチップの温度センサー(-40~+85℃)、オンチップの2.5Vリファレンス、ダイレクト・バッテリ、タッチ圧力測定などの機能が追加されています。

特長と利点

  • 4線式のタッチスクリーン・インターフェース
  • スループット:125kSPS
  • 低消費電力:1.37mW(max)(@125kSPS / VCC=3.6V)
  • 単電源動作:2.2~5.25V
  • レシオメトリックな変換動作
  • 高速シリアル・インターフェース
  • プログラマブルな分解能:8ビットまたは12ビット
  • 2つの補助アナログ入力
  • シャットダウン・モード:1µA(max)
  • 16ピンQSOPとTSSOP

AD7843 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7843: Touch Screen Digitizer Data Sheet (Rev B, 03/2004) (pdf, 271 kB)  データシート PDF
AN-577: Layout and Grounding Recommendations for Touch Screen Digitizers  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-062: Evaluation Board for AD7843/AD7873 Resistive Touch Screen Controllers  (pdf, 334 kB) ユーザー・ガイド PDF
The PDA Challenge—Met by the AD7873 Resistive-Touch-Screen Controller ADC
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 4, August-September, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7873 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7843 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD51/064Z-0REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 商用 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN お問い合わせ
AD7843ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 商用 Tube, 98 $ 1.29 $ 1.16 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7843ARQZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.16 Y  成分表 PCN 購入
AD7843ARQZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.16 Y  成分表 PCN 購入
AD7843ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.29 $ 1.16 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7843ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる