シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG5236:  アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、高電圧、耐ラッチアップ機能付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADG5236は、独立に選択可能な2個のSPDT (シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。LFCSPパッケージ上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディセーブルにします。ディセーブル状態のとき、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。両方のスイッチは、マルチプレクサー・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。

これらのスイッチは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチと高速セトリングを必要とするようなデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになっています。高速なスイッチング速度と広い信号帯域幅の組み合わせにより、このデバイスはビデオ信号のスイッチングにも適しています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 航空電子機器
  • オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
  • 通信関連システム

製品のハイライト

  1. トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします
    誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しいか電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
  2. 超低容量と1pC未満のチャージ・インジェクション

  3. 両電源動作:
    アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5236は最大±22Vまでの両電源で動作することが出来ます。
  4. 単電源動作:
    アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5236は最大40Vまでの単電源電圧で動作することが出来ます。
  5. 3Vロジック互換デジタル入力
    VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  6. VLロジック電源は不要

特長と利点

  • ラッチアップ防止
  • オフ時のソース側容量: 2.5 pF
  • オフ時のドレイン側容量:12 pF
  • チャージ・インジェクション:-0.6 pC
  • 低リーク電流:0.4nA(max)@85℃
  • 両電源動作:±9V~±22V
  • 単電源動作:9V~40V
  • 絶対最大定格電源電圧:48V
  • ±15V、±20V+12 Vおよび+36 Vで完全仕様規定
  • アナログ入力信号範囲:VSS ~ VDD

ADG5236 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG5236: High Voltage Latch-Up Proof, Dual SPDT Switches Datasheet (Rev A, 04/2012) (pdf, 435 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG5236 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG5236BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 2.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG5236BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.76 $ 2.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5236BRUZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.26 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる