詳細については、データシートを参照してください。
Technical Articles:
![]() ルーキーズ製品の特長は?
おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
発売後2年以内の製品から期待の製品を選択ルーキーズ製品のメリット
サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • ADuM6404に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) |
iCouplerRデジタル・アイソレータにより高速かつ低消費電流のアイソレーション伝送が実現できます。isoPowerアイソレーションDC-DCコンバータにより、2次側でのアイソレーション電源もこの製品のみで実現できます。
サンプル請求
クイック有償サンプルルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADuM6404」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404: DC/DCコンバータ内蔵の4チャンネル・アイソレータ (Rev 0, 05/2009) (pdf, 617 kB) | データシート | |
| ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404: Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 586 kB) | データシート | |
| 5kV rms Digital Isolators with Integrated, Isolated Power | Videos | HTML |
|
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価 (pdf, 504 kB) | ユーザー・ガイド | |
| Creepage Requirements for Medical Applications (pdf, 588 kB) | 技術関連記事 | |
|
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles
(pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc. |
技術関連記事 | |
|
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006) |
技術関連記事 | HTML |
|
Isolated Analog I/O Designs Benefit from New Family of i |
技術関連記事 | |
|
Integrated Transformer-Coupled Isolation, by Ronn Kliger, (pdf, 544,768 bytes)
Copyright (c) 2003 IEEE. Reprinted from (IEEE Instrumentation & Measurement Magazine Volume: 6, Issue: 1, March 2003). This material is posted here with permission of the IEEE. Such permission of the IEEE does not in any way imply IEEE endorsement of any of Analog Devices's products or services Internal or personal use of this material is permitted. |
技術関連記事 | HTML |
|
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary
(pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer |
技術関連記事 | |
|
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x
(pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer |
技術関連記事 | |
|
Isolation in Medical Applications
(pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005) |
技術関連記事 | |
|
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers
(pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger |
技術関連記事 | |
|
Isolation with Waferscale Transformers
(pdf, 3623 kB)
By R. Kliger, B. Chen and J. Wynne, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of Power Electronics Europe, Issue 6, 2003) |
技術関連記事 | |
|
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers
(pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen |
技術関連記事 | |
|
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006) |
技術関連記事 | HTML |
|
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) | プレス・リリース | HTML |
|
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007) |
関連記事 | HTML |
|
ADuM1300/01/1400/01/02: Multi-Channel Digital Isolators for High-Voltage Industrial Applications
(htm)
... New iCoupler devices reduce per-channel costs and offer superior alternative to optocoupler solutions. (analogZONE, powerZONE Products for the week of May 26, 2003) |
関連記事 | HTM |
| Digital Isolator Product Selection and Resource Guide (pdf, 640 kB) | 製品一覧 | |
| Automotive Grade Digital Isolators - ADuM120xW/ADuM130xW/ADuM140xW (2008) (pdf, 1153 kB) | 製品一覧 | |
| iCoupler Isolation Provides Size, Cost, and Thermal Improvements Relative to Optocouplers (pdf, 67 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler (pdf, 378 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators
(pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components. |
メディア掲載一覧 | |
|
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators
(pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components. |
メディア掲載一覧 | |
|
ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation
(pdf, 1493 kB)
The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz. |
メディア掲載一覧 | |
| Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution (pdf, 77 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
2008 Medical Solution Profile
(pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation |
メディア掲載一覧 | |
| Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. | メディア掲載一覧 | HTML |
| See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs. | メディア掲載一覧 | HTML |
| 車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ | メディア掲載一覧 | HTML |
| isoPower® 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 | メディア掲載一覧 | HTML |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用の入出力端子の処理方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| How do I learn about new iCoupler products? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What communications protocols are supported by iCoupler products? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are the different types of iCoupler products? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| With which regulatory standards do iCoupler products comply? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| How much isolation can iCoupler products provide? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are the benefits of iCoupler technology? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What is iCoupler technology? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What types of technologies have been used to provide isolation? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are optocouplers? What is optical isolation? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What is capacitive isolation? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What is isolation? Why is it needed? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are common applications that use isolation? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| How is isolation specified? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What is isolation rating? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What is the relationship between working voltage and isolation rating? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are transient immunity and common-mode rejection? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What other parameters are important when considering an isolation device? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。