シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM6400:  デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル(1次側入:4ch、出:0ch/2次側入:0ch/出:4ch),DC/DCコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADuM640x1は、isoPower®内蔵、クワッドチャンネルのデジタル・アイソレータで、絶縁DC/DCコンバータを内蔵しています。アナログ・デバイセズ社のiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、表1に示された電力レベルで、5V入力電圧時は安定化され、しかも絶縁された5.0V、または3.3V、3.3V入力時は3.3V、最大500mWの出力電圧を提供します。これによって、低パワー、絶縁設計で、別電源の絶縁型DC-DCコンバータを使う必要がありません。アナログ・デバイセズ社のチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号およびDC/DCコンバータのアイソレーション用磁気部品として使われています。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。

ADUM640x アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します(オーダー・ガイド参照)。

isoPowerでは、トランスを介して電力を転送するために、高周波のスイッチング・エレメントを使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの推奨については、 AN-0971 日本語(Rev.0)英語(最新版) アプリケーション・ノートを参照してください。

特長と利点

  • 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵したisoPower
  • 安定化3.3Vまたは5 V出力
  • 最大500mWの出力パワー
  • 4チャンネルのDC~-25Mbps(NRZ)信号絶縁
  • シュミット・トリガー入力
  • 7.6mmのクリーページを供えた16ピンSOICパッケージを採用
  • 高温動作:105℃
  • コモンモード過渡電圧耐性が高い:25kV/μs以上

詳細については、データシートを参照してください。

ADuM6400 機能ブロック図

Of Note ...

Technical Articles:

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADuM6400に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
iCouplerRデジタル・アイソレータにより高速かつ低消費電流のアイソレーション伝送が実現できます。isoPowerアイソレーションDC-DCコンバータにより、2次側でのアイソレーション電源もこの製品のみで実現できます。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADuM6400」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404: DC/DCコンバータ内蔵の4チャンネル・アイソレータ (Rev 0, 05/2009) (pdf, 617 kB)  データシート PDF
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404: Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 586 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
5kV rms Digital Isolators with Integrated, Isolated Power Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Isolated Analog I/O Designs Benefit from New Family of iCoupler Devices  (pdf, 93 kB) 技術関連記事 PDF
Integrated Transformer-Coupled Isolation, by Ronn Kliger, (pdf, 544,768 bytes)
Copyright (c) 2003 IEEE. Reprinted from (IEEE Instrumentation & Measurement Magazine Volume: 6, Issue: 1, March 2003). This material is posted here with permission of the IEEE. Such permission of the IEEE does not in any way imply IEEE endorsement of any of Analog Devices's products or services Internal or personal use of this material is permitted.
技術関連記事 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Isolation in Medical Applications  (pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
技術関連記事 PDF
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
技術関連記事 PDF
Isolation with Waferscale Transformers  (pdf, 3623 kB)
By R. Kliger, B. Chen and J. Wynne, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of Power Electronics Europe, Issue 6, 2003)
技術関連記事 PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術関連記事 HTML
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
アナログ・デバイセズ、医用および産業用アプリケーションの安全用件に適合した業界初のデジタル・アイソレータ・パッケージング技術を発表 (06 Oct 2011) プレス・リリース HTML
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007)
関連記事 HTML
ADuM1300/01/1400/01/02: Multi-Channel Digital Isolators for High-Voltage Industrial Applications  (htm)
... New iCoupler devices reduce per-channel costs and offer superior alternative to optocoupler solutions. (analogZONE, powerZONE Products for the week of May 26, 2003)
関連記事 HTM
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
Automotive Grade Digital Isolators - ADuM120xW/ADuM130xW/ADuM140xW (2008)  (pdf, 1153 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler Isolation Provides Size, Cost, and Thermal Improvements Relative to Optocouplers  (pdf, 67 kB) メディア掲載一覧 PDF
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
メディア掲載一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs. メディア掲載一覧 HTML
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM6400 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM6400ARIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 7.15 $ 6.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM6400ARIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 6.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM6400ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 7.15 $ 6.33 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM6400ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 6.33 Y  成分表 PCN 購入
ADUM6400CRIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 8.71 $ 7.71 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM6400CRIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 7.71 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM6400CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 8.71 $ 7.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM6400CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 7.70 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる