シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM6210:  デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2 / 0)、絶縁DC/DCコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The ADuM6210 / ADuM6211 / ADuM6212は、デュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータで、isoPower®、絶縁DC/DCコンバータを内蔵しています。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、安定化された、しかも絶縁された3.15V~5.25V間で調整可能な出力電圧を提供します。入力の供給電圧は、必要とする出力より若干低い電圧からを若干高い電圧まで範囲とすることができます。

この製品では、低パワー、絶縁設計において、独立した絶縁型DC/DCの必要性がありません。iCouplerチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号およびDC/DCコンバータのアイソレーション用磁気部品として使われています。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。

ADuM6210 / ADuM6211 / ADuM6212 アイソレータは、2チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します(英語データシートに掲載の「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください)。

isoPowerでは、トランスを介して電力を転送するために、高周波のスイッチング・エレメントを使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの推奨については、AN-0971アプリケーション・ノートを参照してください。

アプリケーション

  • RS-232トランシーバ
  • パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
  • 絶縁センサー・インターフェース
  • 工業用PLC

特長と利点

  • isoPowerを内蔵した絶縁型DC/DCコンバータ
  • 安定化3.15V~5.25V出力
  • 最大150mWの出力パワー
  • デュアル・チャンネルのDC~100Mbps(NRZ)信号絶縁チャンネル
  • ソフトスタート機能付き電源
  • 5.3mm沿面距離を備えた20ピンSSOPパッケージを採用
  • 最大15MHzまでのSPIをサポート
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/μs以上

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM6210 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM6210 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM6210ARSZ 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Tube, 66 $ 3.87 $ 3.36 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM6210ARSZ-RL7 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Reel, 500 - $ 3.36 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM6210BRSZ 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Tube, 66 $ 4.62 $ 4.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM6210BRSZ-RL7 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Reel, 500 - $ 4.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM6210CRSZ 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Tube, 66 $ 5.38 $ 4.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM6210CRSZ-RL7 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 工業用 Reel, 500 - $ 4.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuM521x/ADuM621x Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM5211EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 69.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる