シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM6201:  デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(一次側入力1Ch/出力1Ch)、5kV、DC/DCコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM6201は、isoPower®内蔵、デュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータで、絶縁DC/DCコンバータ(一次側入力1Ch/出力1Ch)を内蔵しています。アナログデバイセズ社のiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、5V入力から、安定化された、しかも絶縁された5V、最大400mWを、または3.3V入力から安定化/絶縁3.3V、データシートの表1に示されたパワーレベルの出力電圧を供給します。これらの製品では、低パワー、絶縁設計において、独立した絶縁型DC/DCコンバータの必要性がありません。チップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号およびDC/DCコンバータのアイソレーション用磁気部品として使われています。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。 ADUM6200/ADuM6201/ADuM6202アイソレータは、2チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します (詳細はオーダー・ガイド参照)。isoPowerではトランスを介してパワーを伝送するために高い周波数のスイッチング素子を使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの推奨については、AN-0971 アプリケーション・ノートを参照してください。


アプリケーション
  • RS-232/RS-422/RS485トランシーバ
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション
  • パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
  • 絶縁センサー・インターフェース
  • 工業用PLC

特長と利点

  • 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower内蔵
  • 安定化された5Vまたは3.3V出力
  • 最大400mWの出力パワー
  • 2チャンネルのDC~-25Mbps(NRZ)信号絶縁チャンネル
  • 7.6mmのクリーページを備えた16ピンSOICパッケージを採用
  • 高温動作:105℃(max)
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 安全および規制認定
    UL認定(申請中))
    5,000 V rms1分間/UL 1577
  • CSA電子部品アクセプタンス・ノーティス#5A
    IEC6060-1125Vrms
    IEC60950-1:380V rms
  • VDE規制の認定(申請中)
    IEC60747-5-2(VDE 0884 パート2:2003-01
    VIORM=846V ピーク

ADuM6201機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202: Dual-Channel, 5 kV Isolators with Integrated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 486 kB)  データシート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
5kV rms Digital Isolators with Integrated, Isolated Power Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-181: PLC Demo System User Guide  (pdf, 541 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技術関連記事 PDF
MS-2204: Power Blanking for Increased Accuracy Using isoPower Devices  (pdf, 308 kB) 技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術関連記事 HTML
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADUM6201 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM6201ARIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 5.79 $ 5.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM6201ARIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.12 Y  成分表 PCN 購入
ADUM6201ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.79 $ 5.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM6201ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.12 Y  成分表 PCN 購入
ADUM6201CRIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 6.58 $ 5.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM6201CRIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.82 Y  成分表 PCN 購入
ADUM6201CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 6.58 $ 5.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM6201CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.82 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる