シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3480:  デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:4/0)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482は、アナログ・デバイセズ社のiCoupler(r)技術を採用した、クワッド・チャンネルのデジタル・アイソレータです。このアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアーを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラー・デバイスやその他の集積化カプラーなどの置換品より優れた性能特性を提供します。標準的な伝播遅延は25nsまで低減されており、パルス歪も半減されています。

ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482は、さまざまなチャンネル構成の4チャンネル(入力および出力チェンネルの構成)を提供し、最大25Mbpsまでの2種類のデータ・レートで提供しています(オーダー・ガイド参照)。全てのモデルは、それぞれのチャンネルは分離されたコアーとI/O用の電源を使っています。コアーは3.0Vと5.5V間で動作しますが、I/O用電源は1.8V~5.5Vの範囲が可能です。もしコアー電源の範囲以内での動作を必要とする場合は、2つの電源は、単一電源動作を可能とするため、お互いに結ぶことができます。I/Oがコアー電源電圧と異なるロジック・レベルとインターフェースする必要がある場合は、I/O電源はコアー電源と独立して広範囲に動作することができます。最小のI/O電源電圧は1.8Vであるため、低電圧ロジックとの互換性が可能になります。コアーおよびI/Oの電源は、適切な動作用として、両方とも必要となります。

アプリケーション

  • 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
  • SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション

特長と利点

  • 最大データ・レート(NRZ):25 Mbps
  • 短い伝搬遅延:25ns(typ)
  • 低い動作時消費電力
  • 1.8 V~5 Vのレベル変換
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • 出力デフォルト・レベルは選択可能
  • RoHS準拠、20ピンSSOPパッケージを採用

    その他の特長については、データシートを参照してください。

ADuM3480 機能ブロック図

Video: ADUM348x First Isolator to Interface to 1.8V I/O

Support Community

Engineer Zone Interface and Isolation Community

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482: 3.75kV RMS、クワッド小型デジタル・アイソレータ (Rev 0, 07/2012) (pdf, 332 kB)  データシート PDF
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482: Small, 3.75 kV RMS Quad Digital Isolators Data Sheet (Rev 0, 07/2012) (pdf, 332 kB)  データシート PDF
ADuM348x: First Isolator to Interface to 1.8V I/O
Learn how the ADuM348x family of iCoupler® digital isolators are the first isolators capable of directly interfacing to 1.8V I/O. This benefit results in reduced board space, power consumption and cost savings over optocoupler solutions.
Videos HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3480 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM3480 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3480ARSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 1.94 $ 1.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3480ARSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 1.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM3480BRSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 2.42 $ 2.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3480BRSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 2.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる