シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM2285:  デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2/0、デフォルト出力レベル:ロー)、5kV RMS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM2280 / ADuM2281 / ADuM2285 / ADuM2286(これらのデータシートはAuM228xを参照してください。)は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を基にした5kV rmsデュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスやその他の集積化カプラなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

伝播遅延は24ns(max)で、パルス幅歪はCグレード品で2ns未満となっています。チャンネル間マッチングはCグレード品で5nsと厳しくなっています。ADuM228xの2チャンネルは独立したアイソレーション・チャンネルで、最大100Mbpsまでの3種類のデータ・レートを持った2チャンネル構成(「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください)で入手可能となっています。全てのモデルは、両側とも2.7V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン / レベル・アップ)も可能にします。ADuM228xアイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに遷移がない場合、DCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。パワーが初めて与えられたり入力側にまだ信号が加えられていない場合、ADuM2280とADuM1281はデフォルト・ハイを、ADuM2285とADuM2286はデフォルト・ローを出力します。

アプリケーション

  • 汎用高電圧マルチチャンネル・アイソレーション
  • 医療機器
  • 電源
  • RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバのアイソレーション

特長と利点

  • 高いアイソレーション電圧:
    5,000V rms
  • 最大データ・レート:100Mbps
  • 短い伝搬遅延:24ns(max)
  • 低い動作時消費電力
  • 双方向通信
  • 3V~5Vのレベル変換
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 初期状態の出力はハイ・レベル:ADuM2280 / ADuM2281
  • 初期状態の出力はロー・レベル:ADuM2285 / ADuM2286
  • 16ピン・ワイド・ボディ強化沿面距離パッケージ

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM2285 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM2285 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM2285ARIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 1.48 $ 1.22 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2285ARIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.22 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2285BRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.55 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2285CRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Tube, 37 $ 2.18 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2285CRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる