シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM1412:  デジタル・アイソレータ、4チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADuM141x* アナログ・デバイセズ社のiCoupler®技術を利用した4チャンネルのデジタル・アイソレータです。高速CMOS技術と空心気コアを使ったモノリシック・トランス技術を利用しているため、フォトカプラ・デバイスなどの代替品に比べて、格段に優れた性能を備えています。

iCouplerデバイスはLEDとフォトダイオードを使用しないため、一般にフォトカプラにともなう設計の難しさがありません。通常、フォトカプラでは不確かな電流伝達比や非直線的な伝達関数、温度や寿命の影響などが問題になりますが、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースと安定した性能特性によって、こうした問題点を解消します。これらのiCoupler製品を使用することで、外付けドライバやその他のディスクリート部品が不要になります。さらに、同レベルの信号データレートで、iCouplerデバイスはフォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。

ADuM141xアイソレータは、独立した4つのアイソレーション・チャンネルをさまざまなチャンネル構成と最大10Mbpsのデータレートで提供します(「オーダー・ガイド」を参照)。ADuM141xの全モデルは、両サイドで2.7~5.5Vの電源電圧で動作するため、低電圧システムと互換性があり、絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も可能になります。デフォルトの出力制御ピンが、全製品に備わっています。このため、入力電源がない場合に出力のロジック状態を定義することができます。ADuM141xアイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに遷移がない場合やパワーアップ/パワーダウン時にDC精度を維持する特許取得済みのリフレッシュ機能があります。

アプリケーション

  • 汎用マルチチャンネル・アイソレーション
  • SPIインターフェース/データ・コンバータのアイソレーション
  • RS-232/422/485トランシーバ
  • 工業用フィールド・バスのアイソレーション
  • 特長と利点

    • 双方向通信
    • 3V/5Vレベル変換
    • 高温動作:105℃
    • データレート:最大10Mbps(NRZ)

    低消費電力動作

    • 5V動作時:
      1.3mA/チャンネル(max)@0~2Mbps
      4.0mA/チャンネル(max)@10Mbps
    • 3V動作時:
      0.8mA/チャンネル(max)@0~2Mbps
      1.8mA/チャンネル(max)@10Mbps
    • プログラマブルなデフォルト出力状態
    • 優れたコモンモード過渡耐性:>25 kV/µs
    • RoHS準拠の16ピン・ワイド幅SOICパッケージ

    安全規格適合

    • UL認定:UL1577準拠で1分間に2500V rms
    • CSA部品承認通達 #5A
    • VDE適合性認定
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      VIORM = 560 V ピーク

    ADuM1412機能ブロック図

    安全規格認証や適合の取得状況

    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
    詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412: 4チャンネル・デジタル・アイソレータ (Rev H, 11/2010) (pdf, 412 kB)  データシート PDF
    ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412: Quad-Channel Digital Isolators Data Sheet (Rev J, 04/2014) (pdf, 1611 kB)  データシート PDF
    AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
    High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
    By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
    技術関連記事 PDF
    Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
    By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 PDF
    iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
    By Baoxing Chen
    技術関連記事 PDF
    Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
    (EDN, 9/28/2006)
    技術関連記事 HTML
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
    EE Times Names ACE Finalists
    (EE Times, 1/15/2007)
    関連記事 HTML
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
    The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
    その他 PDF
    ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
    The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
    その他 PDF
    ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
    The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
    その他 PDF
    Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) その他 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    その他 PDF
    車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ その他 HTML
    isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 その他 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    ADUM1412 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADUM1412ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.06 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM1412ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADUM1412BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.66 $ 2.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM1412BRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.20 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる