HMC7447
新規設計に推奨E バンド・ディテクタ、71 GHz ~ 86 GHz
製品情報
- 周波数: 71 GHz ~ 86 GHz
- 入力電力範囲: -0.5 dBm ~ +23.5 dBm
- ダイナミック・レンジ: 24 dB
- 挿入損失: 0.45 dB
- 50 Ω に整合した I/O
- ダイ・サイズ: 0.87 mm x 1.22 mm x 0.1 mm
HMC7447 は、71 GHz ~ 86 GHz の周波数範囲で動作するように設計された高性能 E バンド MMIC パワー・ディテクタです。このパワー・ディテクタは -0.5 dBm ~ +23.5 dBm の入力電力範囲でリニアな出力電圧を与え、挿入損失は 0.45 dB と低く、入力リターン損失は代表値がわずか 19.5 dB です。トランスミッタ動作のモニタリングまたはクローズドループ・トランスミッタの出力電力のイネーブルに最適なこのディテクタは、感度が優れており、71 GHz ~ 76 GHz のバンドと 81 GHz ~ 86 GHz のバンドで ±0.2 dB のフラットな周波数応答を示します。 また、HMC7447 パワー・ディテクタは、温度変動や出力負荷変動に対して優れた再現性とフラットな性能を提供します。オペアンプ回路とインターフェースして、ディテクタの最小入力電力レベルで 20 mV/dB のスロープを実現できます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最長 0.2 mm(8 mil)の 2 本のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して得たものです。
アプリケーション
HMC7447 がモニタする Tx 出力電力:
- E バンド通信システム
- 試験装置およびセンサー
- 汎用 RF 電力検出
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。