携帯アプリケーション向けに業界初のパルス密度変調(PDM)デジタル入力方式のクラスDオーディオ・アンプ「SSM2517」を発表
Arcturus Networks社と協業し、BlackfinベースのIP対応メディア開発キット・モジュールを発売
アナログ・デバイセズ株式会社、データ・コンバータ基礎技術の日本語オンライン・セミナーを開始
携帯型アプリケーションの不足電圧を監視する監視回路IC「ADM63xx」を発表
業界で最も小型の地上波モバイルTV用RFチューナ「ADMTV803/804」を発表
Blackfinプロセッサを、リゴル社(Rigol Technologies)が新しい試験計測機器に採用
全拡張産業用温度範囲にわたって業界最小のオフセット・ドリフトを実現する36V高精度JFET入力オペアンプ「ADA4627」を発表
Blackfinプロセッサが、ロボカップ2009におけるドイツ人兄弟のチャンピオンシップ獲得に貢献
小型、低価格、高性能を実現する高速ディファレンス・アンプ「AD827x」を発表
高周波VCOを置き換え、ジッタを改善するアナログ・クロック同期IC「AD9552/47」を発表
RF DAC 新製品と、関連製品の広告を掲載しました!
ポイントオブロード電源設計向け、3A出力同期整流降圧DC/DCコンバータ「ADP2118」を発表
ポイントオブロード・アプリ向けにデュアル降圧DC/DCコンバータ「ADP2114」を開発
バッテリ寿命を延長する超低消費電力ゼロドリフト・オペアンプ「ADA4051-2」を発表
業界で最も小型の4チャンネル・デジタル・アイソレータ「ADuM744x」を発表
アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
設計ツール「ADI Diff Amp Calculator™」のダウンロード提供を開始
全温度範囲で競合製品の最大2倍の精度を実現する監視回路IC 3種を発表
ゲイン切替えと広い周波数帯域幅を特長とする超ローノイズ・アンプ「AD8432」を発表
携帯電話のカメラ画質精度を向上する白色LEDフラッシュ・ドライバ「ADP1655」を発表
最高クラスのワイヤレスIC 5種を発表
ドライバ・アンプ
A/Dコンバータ(ADC)の性能を最大限に引き出す、低歪みでノイズも少ないアナログ・デバイセズのドライバ・アンプ。あなたのデザインを最適化します。
欧州原子核研究機構(CERN)が、加速器にADIのコンバータを10万個以上採用
小型ディスプレイの消費電流を低減するLEDバックライト・ドライバ「ADP8860」を発表
同期にGPS信号を利用する世界初のクロックIC「AD9548」を発表
携帯機器のエネルギー効率を改善する降圧DC/DCコンバータ「ADP2108」を発表
75fs/100fsのジッタ性能と9psのスキューを実現するクロック・バッファ4種を発表
携帯機器のバッテリ寿命を延長する昇圧DC/DCコンバータ「ADP1612/13」を発表
スマート・グリッドやホーム・オートメーション向けRFトランシーバ「ADF7022/23」を発表
低入力電圧からコア電圧レールに高精度電源を提供するLDO「ADP174x/5x」を発表
業界で最小最薄、低消費電力のCEC対応HDMIトランスミッタ「ADV7523/24」を発表
業界初のシングルパッケージUSBアイソレータ「ADuM4160」を発表
4Gピコセル/マイクロセル機器設計向け高集積RFトランシーバ「AD9356/57」を発表
変電所制御向け、同時サンプリングA/Dコンバータ「AD7606/07」を発表
医用機器向け、シングルパッケージの4チャンネル・アイソレータ「ADUM640x」を発表
通信、産業、計測機器および携帯機器向け、18種の低消費電力A/Dコンバータを投入
業界で最も小型で低消費電力の計装アンプ「AD8235」を発表
ブロードバンド衛星通信アプリケーション向け高集積変調器「ADRF6750」を発表
低ノイズと低歪み、超低消費電力のADCドライバ「ADA4932/50」を発表
Blackfinプロセッサが、シーメンスのスマートメータ・ソリューションAMISに採用
連続波ドップラー処理を実現する8チャンネル超音波受信機IC「AD9276/77」を発表
低消費電力と省スペースを実現する高分解能MEMS加速度センサー「ADXL346」を発表
Blackfinプロセッサがインテリビジョン社のビデオ解析や監視、マシン・ビジョン機能を強化
バリー・ギルバート(Barrie Gilbert)、全米技術アカデミー会員に選出
uClinux™ OSを実装したBlackfin®により「スマート・カメラ」の開発を加速
Blackfin®プロセッサを、オンキヨーが新しいオーディオ・レシーバ・システムに採用
短距離無線機器の設計を簡素化する「ADIsimSRD™ Design Studio」の最新版を発表
3.6GHzまでのRF信号を生成する14ビット・コンバータ「AD9789/39」を発表
産業と通信向け、表面実装RS-485/422トランシーバ「ADM2587E/82E」を発表
新しい性能レベルを提供する広いダイナミック・レンジのミキサー・ファミリー5製品を発表
通信や放射線医療、先進的なビデオ機器向け、クワッドVGA「AD8264」を発表
カナダのドモシス社を買収し、スマートグリッド電力量計アプリケーション向けの技術を取得
クロック設計を簡素化するクロック・ジェネレータ「AD9551」を発表
高周波数A/Dコンバータ駆動用の差動RF/IFアンプ「ADL5561/62」を発表
高スライス数対応のCTスキャナ用24ビット電流/デジタル・コンバータ「ADAS1128」を発表
超低消費電力3軸iMEMS®デジタル加速度センサー「ADXL345」を発表
RFシステム向け、新しい設計ツール「ADIsimRF」と「ADIsimPLLバージョン3.1」を発表
高速FETオペアンプ「ADA4817」を発表
SHARCプロセッサを、富士通テンがカーオーディオ・システムに採用
CECコントローラを集積したディープ・カラーHDMIレシーバ「ADV7604」を発表
ダン・ライブホルツを汎用DSP事業部担当エンジニアリング・ディレクタに任命
オンチップCECを集積したディープ・カラーHDMIトランスミッタ「ADV7510」を発表
産業用と計測用機器向け、高集積高精度計装アンプ・フロントエンド「AD8295」を発表
高電圧の産業用機器と計測機器向け、レベル変換ADCドライバ「AD8275」を発表
フェムトセル基地局向け3Gトランシーバ「ADF4602-1」を発表
システムの基板面積を削減する高速A/Dコンバータ「AD9239/9639」を発表
連続時間型シグマ・デルタA/Dコンバータ「AD926x」ファミリーを発表
500mAクラスで業界最小の6MHz降圧レギュレータ「ADP2121」を発表
高速で低消費電力のD/Aコンバータ「AD911x」と「AD971x」ファミリーを発表
業界初、自動ゲイン・コントロール機能を集積した直交変調器「ADL5386」を発表
Blackfinプロセッサが、Microsoft社の.NET Micro Frameworkに対応
最新のBlackfin®プロセッサ「ADSP-BF51x」ファミリーを発表
RF製品の高集積シンセサイザ「ADF4350」とミキサー・ファミリー4製品を発表
カーオーディオ・システム向けSigmaDSPオーディオ・プロセッサ「ADAU1442/5/6」を発表
携帯機器の電力効率を改善するライティング・マネジメント・システム「ADP5520」を発表
プロ用オーディオ向けSHARCプロセッサ「ADSP-21469」を発表
高性能携帯オーディオ機器向けオーディオ・コーデックADAU1361とADAU1761を発表
通信、医用、およびレーダ・アプリケーション向けに高速差動アンプ「ADA4927」を発表
設計の簡素化とクロック部品数の削減を実現するクロック・ジェネレータ「AD9520/2」を発表
民生用電子機器向けに業界最高性能を誇るMEMSマイクロフォン「ADMP421/401」を発表
HDTV向けSoundMAX®オーディオ・ソリューションを発表
産業用プロセス制御向け、過電圧保護機能付きオペアンプ「ADA4091-2」を発表
HDマルチメディア機器向けに、高性能ビデオ・アンプ「ADA4420-6/4855-3/4856-3」を発表
小型で、超高速スイッチング周波数を実現する 昇降圧レギュレータ「ADP2503/04」を発表
産業用、高精度キャリブレーションを実現するデジタル・ポテンショメータ「AD529x」を発表
産業用向け、初の完全絶縁ワンチップ表面実装RS-232トランシーバ「ADM3251E」を発表