content here.
content here.

ADV7344:  マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の14ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

ADV7344は、64ピンLQFPパッケージを採用した高速D/Aビデオ・エンコーダです。6個の高速、NSV、3.3Vの14ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、 ビデオ(YC)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。

ADV7344は、さまざまな方法で設定できる30ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースを使用してサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使用してサポートします。ピクセル・データは、YCrCbまたはRGBの色空間で出力することができます。

ADV7344は、組込みEAV/SAVタイミング・コー ...続きを見る

ADV7344:  マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の14ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

製品概要

ADV7344は、64ピンLQFPパッケージを採用した高速D/Aビデオ・エンコーダです。6個の高速、NSV、3.3Vの14ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、 ビデオ(YC)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。

ADV7344は、さまざまな方法で設定できる30ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースを使用してサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使用してサポートします。ピクセル・データは、YCrCbまたはRGBの色空間で出力することができます。

ADV7344は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CとSPIの通信プロトコルもサポートします。さらに、SDとED/HDの同時入出力もサポートします。216MHz(SDとED)と297MHz(HD)のオーバーサンプリングにより、外部出力フィルタリングは不要です。そしてフルドライブDACにより、外部出力バッファリングは不要です。ケーブル検出機能とDAC自動パワーダウン機能により、消費電力を最小限に抑えます。

アプリケーション

  • DVDレコーダとプレーヤ
  • 高解像度ブルーレイDVDプレーヤ
  • HD DVDプレーヤ
    • 1.8V/3.3Vインターフェースのサポート
    • 74.25MHz、20/30ビットの高解像度入力
    • 6個のNoise Shaped Video(NSV)方式14ビット・ビデオDACを内蔵
    • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60をサポート
    • NTSCおよびPALスクエア・ピクセル動作(24.54/29.5MHz)
    • マルチフォーマット・ビデオ入力
    • マクロビジョン®Rev7.1.L1(SD)とRev1.2(ED)準拠 
    • SDとED/HDの同時動作
    • マルチフォーマット・ビデオ出力
    • EIA/CEA-861Bコンプライアンス
    • プログラマブル機能
    • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
    • クローズド・キャプショニングとワイド・スクリーン・シグナリング(WSS)
    • # DAC: 6
    • Resolution (Bits): 14bit
    • Input Data Resolution : 10bit
    • Max Oversampling (MHz): 297MHz
    • Standard Definition: X
    • Prog Scan: X
    • HDTV: X
    • Component RGB/YPbPr: X
    • CVBS/S-Video: X
    • I/O Supply (V): 2.5 to 3.3V
    • Package: 64-Lead LQFP

    ADV7344機能ブロック図

    OF NOTE ...

    Advantiv** Please see power supply sequencing requirement.

    Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.

    Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
    AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
    AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
    AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
    ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
    ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
    ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
    ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
    ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
    ADV7304A 6 14 - - - - - - - -
    ADV7324 6 14 - - X X X - X -
    ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
    ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
    ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
    ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
    ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
    ADV7390 3 10 8 297 X X X X X -
    ADV7391 3 10 8 297 X X X X X $4.05
    ADV7392 3 10 10 297 X X X X X -
    ADV7393 3 10 10 297 X X X X X $4.40

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。