AD7376
製造中+30 V/±15 V動作、128ポジション、デジタル・ポテンショメータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.26
Viewing:
製品情報
- 128ポジション
- 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- +5 Vから+30 Vの単電源動作
- ±10Vから±15Vの両電源動作
- 3線式SPI®互換のリアル・インターフェース
- 全高調波歪み(TDH):0.006% (typ)
- プログラマブルなプリセット機能
- パワーシャットダウン機能:1µA未満
- iCMOS™プロセス技術を採用
AD7376*は、市場でも数少ない、高電圧、高精度のデジタル・ポテンションメータ**のひとつです。この製品は、プログラマブルな抵抗器あるいは抵抗デバイダとして使うことができます。AD7376は機械的なポテンショメータや可変抵抗と同じ電子的調整機能を持ち、優れた分解能、固体素子の信頼性とプログラム性を備えたトリマーです。手動制御ではなくデジタルであるため、AD7376はレイアウトの柔軟性を備え、クローズド・ループのダイナミックな制御を可能とします。
AD7376はスリープ・モードでプログラムできる機能を備えており、デバイスがアクティブになる前のシャットダウン状態でプリセット値をプログラムでき、これはEEPROMを持ったデジタル・ポテンションメータより価格的に有利な代替機能です。
AD7376は14ピンのTSSOPパッケージと16ピンのワイドボディSOICパッケージを採用しており、10kΩ、50kΩ、100kΩのオプションが揃っています。すべてのデバイスは-40~+85℃の拡張工業温度範囲での動作が保障されています。
アプリケーション
- 高電圧DAC
- プログラマブル電源
- プログラマブルなゲインとオフセット調整
- プログラマブル・フィルタ、遅延
- アクチュエータ制御
- オーディオ音量制御
- 機械的ポテンショメータの置き換え
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7376ARUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7376ARUZ10-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7376ARUZ100 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7376ARUZ100-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7376ARUZ50 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7376ARUZ50-REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7376ARWZ10 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7376ARWZ10-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7376ARWZ100 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7376ARWZ50 | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7376ARUZ10 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ10-R7 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ100 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ100-R7 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ50 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ50-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7376ARUZ10 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ10-R7 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ100 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ100-R7 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ50 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ50-REEL7 | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD7376ARUZ10 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ10-R7 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ100 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ100-R7 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ50 | 製造中 | |
| AD7376ARUZ50-REEL7 | 製造中 | |
| AD7376ARWZ10 | 製造中 | |
| AD7376ARWZ10-RL | 製造中 | |
| AD7376ARWZ100 | 製造中 | |
| AD7376ARWZ50 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7376ARWZ10 | 製造中 | |
| AD7376ARWZ10-RL | 製造中 | |
| AD7376ARWZ100 | 製造中 | |
| AD7376ARWZ50 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。