AD5291: デジタル・ポテンションメータ、256ポジション、1%の抵抗誤差、20回プログラム可能なメモリ、シングル |
AD5291/5292はシングルチャンネル、256/1024ポジションを備えたデジタル・ポテンションメータ1で、両端間の抵抗誤差は1%以下と高精度、しかもワイパー位置を記憶するメモリは20回の書き換えが保障されています。AD5291/5292は従来のメカニカルなポテンションメータと同じ電気的な調整機能を達成することができます。更に稼動部のない半導体での信頼性と優れた低温度係数を伴っています。これらのデバイスは高電圧(両電源では±10.5~±15V、単電源では+21~+30V)での動作が可能となっています。
AD5291/5292のワイパーの設定はSPIインターフェースを介して制御されます。20-TP(20回のプログラムが可能)のメモリにワイパー位置を書き込むまでは調整回数に制限はありません。AD5291/5292では内部のフューズを切るための別電 ...続きを見る
AD5291/5292はシングルチャンネル、256/1024ポジションを備えたデジタル・ポテンションメータ1で、両端間の抵抗誤差は1%以下と高精度、しかもワイパー位置を記憶するメモリは20回の書き換えが保障されています。AD5291/5292は従来のメカニカルなポテンションメータと同じ電気的な調整機能を達成することができます。更に稼動部のない半導体での信頼性と優れた低温度係数を伴っています。これらのデバイスは高電圧(両電源では±10.5~±15V、単電源では+21~+30V)での動作が可能となっています。
AD5291/5292のワイパーの設定はSPIインターフェースを介して制御されます。20-TP(20回のプログラムが可能)のメモリにワイパー位置を書き込むまでは調整回数に制限はありません。AD5291/5292では内部のフューズを切るための別電源は必要としません、また永久に保存できるプログラミングの機会は20回あります。20-TPの間、永久フューズ切断コマンドでワイパー位置を固定することができます。(エポキシ接着剤でメカニカル・トリマーの位置を固定するのと同様)
AD5291/5292は小型14ピンTSSOPパッケージで供給されます。また、これらの動作温度範囲は工業用拡張温度範囲-40~105℃となっています。
1デジタル・ポテンションメータとRDACは同じ意味で使われます。
その他より詳しい特長についてはデータシートを参照ください。
| Part# | # Channels | # Positions | Memory Type | Interface | Resistor Values (kOhms) | Bipolar Voltage Range (V) | Voltage Range (V) | Supply Current | Temp. Range -40 °C to.. | Absolute Tempco (ppm/°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5291 | 1 | 256 | Non-Volatile | SPI | 20 | ±16.5 | +33 | 2µA | 105 | 35 | $2.29 |
| AD5292 | 1 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 20 | ±16.5 | +33 | 2µA | 105 | 35 | $2.62 |
| AD5293 | 1 | 1,024 | Volatile | SPI | 20 | ±16.5 | +33 | 0.2µA | 105 | 5 | $2.55 |
| ADN2860 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±2.75 | - | 10µA | 85 | 15 | $5.97 |
| AD5228 | 1 | 32 | Volatile | Pushbutton | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.34 |
| AD5201 | 1 | 33 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.50 |
| AD5227 | 1 | 64 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.36 |
| AD5246 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5247 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5220 | 1 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 15µA | 85 | 800 | $0.90 |
| AD7376 | 1 | 128 | Volatile | SPI | 10, 50, 100, 1M | ±15 | +28 | 10µA | 85 | 35 | $2.86 |
| AD5160 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5165 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 100 | - | +5.5 | 0.05µA | 125 | 35 | $0.58 |
| AD5245 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5161 | 1 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.65 |
| AD5241 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $0.93 |
| AD5200 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.89 |
| AD8400 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $1.13 |
| AD5260 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.80 |
| AD5280 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.80 |
| AD5290 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±15 | +30 | 10µA | 105 | 35 | $1.97 |
| AD5222 | 2 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 35 | $0.80 |
| AD5243 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5162 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5248 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5207 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 40µA | 125 | 500 | $1.06 |
| AD8402 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $1.68 |
| AD5242 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $1.27 |
| AD5262 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.97 |
| AD5282 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.97 |
| AD5203 | 4 | 64 | Volatile | SPI | 10, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 85 | 700 | $1.47 |
| AD5204 | 4 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 12µA | 85 | 700 | $1.52 |
| AD8403 | 4 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $2.79 |
| AD5263 | 4 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 1µA | 125 | 30 | $2.58 |
| AD5206 | 6 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 12µA | 85 | 700 | $1.94 |
| AD5273 | 1 | 64 | One Time Programmable | I2C | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.1µA | 105 | 300 | $0.69 |
| AD5171 | 1 | 64 | One Time Programmable | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 4µA | 125 | 35 | $0.72 |
| AD5170 | 1 | 256 | One Time Programmable | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5172 | 2 | 256 | One Time Programmable | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.32 |
| AD5173 | 2 | 256 | One Time Programmable | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.32 |
| AD5258 | 1 | 64 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 4µA | 85 | 300 | $0.59 |
| AD5259 | 1 | 256 | Non-Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | n/a | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $0.90 |
| AD5231 | 1 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 2.7µA | 85 | 600 | $1.97 |
| AD5251 | 2 | 64 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 600 | $1.97 |
| AD5252 | 2 | 256 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $1.61 |
| AD5232 | 2 | 256 | Non-Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 300 | $2.40 |
| AD5235 | 2 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 25, 250 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 35 | $3.52 |
| ADN2850 | 2 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 25, 250 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 35 | $3.52 |
| AD5255 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 35 | $5.15 |
| AD5233 | 4 | 64 | Non-Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 600 | $2.50 |
| AD5253 | 4 | 64 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $2.49 |
| AD5254 | 4 | 256 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $2.58 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5291BRUZ-100 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $2.79 | $2.29 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5291BRUZ-100-RL7 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | $2.29 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5291BRUZ-20 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $2.79 | $2.29 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5291BRUZ-20-RL7 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | $2.29 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5291BRUZ-50 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $2.79 | $2.29 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5291BRUZ-50-RL7 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | $2.29 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。